IGUS | łożyska dry-tech

1493 1492 d1 d2 b1 d3 b2 d1 3) 2 1/2 2 11/16 2 3.1250 .0930 2.5082 2.5035 2.6881 2.6869 2.5000 2.4999 GFI-4043-32 2 3/4 2 15/16 2 3.3750 .0930 2.7570 2.7523 2.9370 2.9358 2.7500 2.7490 GFI-4447-32 d1 d2 b1 d3 b2 d1 3) h13 –0.14 1/8 3/16 3/16 .3120 .0320 .1266 .1247 .1878 .1873 .1243 .1236 H1FI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .3750 .0320 .1888 .1869 .2503 .2497 .1865 .1858 H1FI-0304-04 1/4 5/16 3/8 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 H1FI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 H1FI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 H1FI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 H1FI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 H1FI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H1FI-0607-04 3/8 15/32 3/8 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H1FI-0607-06 3/8 15/32 1/2 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H1FI-0607-08 3/8 15/32 3/4 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H1FI-0607-12 7/16 17/32 1/2 .7500 .0460 .4399 .4371 .5316 .5309 .4365 .4355 H1FI-0708-08 1/2 19/32 1/4 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H1FI-0809-04 1/2 19/32 3/8 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H1FI-0809-06 1/2 19/32 1/2 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H1FI-0809-08 1/2 19/32 3/4 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H1FI-0809-12 1/2 19/32 1 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H1FI-0809-16 5/8 23/32 1/2 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 H1FI-1011-08 5/8 23/32 3/4 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 H1FI-1011-12 5/8 23/32 1 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 H1FI-1011-16 3/4 7/8 1/2 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 H1FI-1214-08 3/4 7/8 3/4 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 H1FI-1214-12 3/4 7/8 1 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 H1FI-1214-16 7/8 1 1/2 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 H1FI-1416-08 7/8 1 3/4 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 H1FI-1416-12 7/8 1 1 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 H1FI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 H1FI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 H1FI-1618-12 1 1 1/8 1 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 H1FI-1618-16 1 1/4 1 13/32 1 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 H1FI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 H1FI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 2.0000 .0780 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 H1FI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 2.0000 .0780 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 H1FI-2426-24 1 3/4 1 15/16 2 2.3750 .0930 1.7536 1.7497 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 H1FI-2831-32 2 2 3/16 2 2.6250 .0930 2 .0040 1.9993 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 H1FI-3235-32 d1 d2 b1 d3 b2 d1 3) h13 –0.14 1/8 3/16 3/16 .3120 .0320 .1266 .1247 .1878 .1873 .1243 .1236 H370FI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .3750 .0320 .1888 .1869 .2503 .2497 .1865 .1858 H370FI-0304-04 1/4 5/16 1/4 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 H370FI-0405-04 1/4 5/16 3/8 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 H370FI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 H370FI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 H370FI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 H370FI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 H370FI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H370FI-0607-04 3/8 15/32 3/8 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H370FI-0607-06 3/8 15/32 1/2 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H370FI-0607-08 3/8 15/32 3/4 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 H370FI-0607-12 7/16 17/32 1/2 .7500 .0460 .4399 .4371 .5316 .5309 .4365 .4355 H370FI-0708-08 1/2 19/32 1/4 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H370FI-0809-04 1/2 19/32 3/8 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H370FI-0809-06 1/2 19/32 1/2 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H370FI-0809-08 1/2 19/32 3/4 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H370FI-0809-12 1/2 19/32 1 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 H370FI-0809-16 5/8 23/32 1/2 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 H370FI-1011-08 5/8 23/32 3/4 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 H370FI-1011-12 5/8 23/32 1 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 H370FI-1011-16 3/4 7/8 1/2 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 H370FI-1214-08 3/4 7/8 3/4 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 H370FI-1214-12 3/4 7/8 1 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 H370FI-1214-16 7/8 1 1/2 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 H370FI-1416-08 7/8 1 3/4 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 H370FI-1416-12 7/8 1 1 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 H370FI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 H370FI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 H370FI-1618-12 1 1 1/8 1 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 H370FI-1618-16 1 1/4 1 13/32 1 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 H370FI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 H370FI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 2.0000 .0780 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 H370FI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 2.0000 .0780 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 H370FI-2426-24 1 3/4 1 15/16 2 2.3750 .0930 1.7536 1.7497 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 H370FI-2831-32 2 2 3/16 2 2.6250 .0930 2 .0040 1.9993 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 H370FI-3235-32 iglidur ® H370 iglidur ® H1 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Rozdział „ Strona 325 Rozdział „ Strona 317 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożyska kołnierzowe Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożyska kołnierzowe Calowe iglidur ® typ F Calowe iglidur ® typ F

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=