IGUS | łożyska dry-tech
1477 1476 d1 d2 b1 d1 3) 1 1/4 1 1/2 3/4 1.2600 1.2531 1.5005 1.4995 1.2500 1.2490 MSI-2024-12 1 1/4 1 1/2 1 1.2600 1.2531 1.5005 1.4995 1.2500 1.2490 MSI-2024-16 1 1/4 1 1/2 1 3/8 1.2600 1.2531 1.5005 1.4995 1.2500 1.2490 MSI-2024-22 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1.2600 1.2531 1.5005 1.4995 1.2500 1.2490 MSI-2024-24 1 1/4 1 1/2 2 1/2 1.2600 1.2531 1.5005 1.4995 1.2500 1.2490 MSI-2024-40 1 3/8 1 5/8 1 1.3850 1.3182 1.6255 1.6245 1.3750 1.3740 MSI-2226-16 1 1/2 1 3/4 3/4 1.5100 1.5032 1.7505 1.7495 1.5000 1.4990 MSI-2428-12 1 1/2 1 3/4 1 1.5100 1.5032 1.7505 1.7495 1.5000 1.4990 MSI-2428-16 1 1/2 1 3/4 1 1/2 1.5100 1.5032 1.7505 1.7495 1.5000 1.4990 MSI-2428-24 1 1/2 1 3/4 2 /2 1.5100 1.5032 1.7505 1.7495 1.5000 1.4990 MSI-2428-40 1 5/8 1 7/8 1 1.6350 1.6282 1.8755 1.8745 1.6250 1.6240 MSI-2630-16 1 3/4 2 1/2 1.7560 1.7532 2.0005 1.9995 1.7500 1.7490 MSI-2832-08 1 3/4 2 3/4 1.7560 1.7532 2.0005 1.9995 1.7500 1.7490 MSI-2832-12 1 3/4 2 1 1.7560 1.7532 2.0005 1.9995 1.7500 1.7490 MSI-2832-16 1 3/4 2 1 1/2 1.7560 1.7532 2.0005 1.9995 1.7500 1.7490 MSI-2832-24 1 3/4 2 2 1/2 1.7560 1.7532 2.0005 1.9995 1.7500 1.7490 MSI-2832-40 2 2 1/4 1 2.0100 2 .0032 2.2505 2.2495 2 .0000 1.9990 MSI-3236-16 2 2 1/4 1 1/2 2.0100 2 .0032 2.2505 2.2495 2 .0000 1.9990 MSI-3236-24 2 2 1/4 2 2.0100 2 .0032 2.2505 2.2495 2 .0000 1.9990 MSI-3236-32 2 2 1/4 2 1/2 2.0100 2 .0032 2.2505 2.2495 2 .0000 1.9990 MSI-3236-40 3 3 1/4 1 3.0114 3 .0039 3.2505 3.2495 3 .0000 2.9990 MSI-4852-16 d1 d2 b1 d1 3) 1/2 19/32 1 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 PSI-0809-16 9/16 21/32 1/2 .5655 .5627 .6566 .6559 .5615 .5605 PSI-0910-08 9/16 21/32 5/8 .5655 .5627 .6566 .6559 .5615 .5605 PSI-0910-10 9/16 21/32 3/4 .5655 .5627 .6566 .6559 .5615 .5605 PSI-0910-12 5/8 23/32 1/2 .6280 .6253 .7192 .7184 .6240 .6230 PSI-1011-08 5/8 23/32 3/4 .6280 .6253 .7192 .7184 .6240 .6230 PSI-1011-12 5/8 23/32 1 .6280 .6253 .7192 .7184 .6240 .6230 PSI-1011-16 3/4 7/8 1/2 .7541 .7505 .8755 .8747 .7491 .7479 PSI-1214-08 3/4 7/8 3/4 .7541 .7505 .8755 .8747 .7491 .7479 PSI-1214-12 3/4 7/8 1 .7541 .7505 .8755 .8747 .7491 .7479 PSI-1214-16 7/8 1 1/2 .8791 .8757 1.0005 .9997 .8741 .8729 PSI-1416-08 7/8 1 3/4 .8791 .8757 1.0005 .9997 .8741 .8729 PSI-1416-12 7/8 1 1 .8791 .8757 1.0005 .9997 .8741 .8729 PSI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1 .0041 1.0007 1.1255 1 .1247 .9991 .9979 PSI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1 .0041 1.0007 1.1255 1 .1247 .9991 .9979 PSI-1618-12 1 1 1/8 1 1 .0041 1.0007 1.1255 1 .1247 .9991 .9979 PSI-1618-16 1 1/8 1 9/32 3/4 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 PSI-1820-12 1 1/8 1 9/32 1 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 PSI-1820-16 1 1/8 1 9/32 1 1/4 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 PSI-1820-20 1 1/4 1 13/32 3/4 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 PSI-2022-12 1 1/4 1 13/32 1 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 PSI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 PSI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 1.5048 1.5008 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 PSI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 1.5048 1.5008 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 PSI-2426-24 1 5/8 1 25/32 1 1.6297 1.6258 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 PSI-2629-16 1 5/8 1 25/32 1 1/2 1.6297 1.6258 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 PSI-2629-24 1 3/4 1 15/16 1 1.7547 1.7507 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 PSI-2831-16 1 3/4 1 15/16 2 1.7547 1.7507 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 PSI-2831-32 1 7/8 2 1/16 1 1.8796 1.8757 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 PSI-3033-16 1 7/8 2 1/16 2 1.8796 1.8757 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 PSI-3033-32 2 2 3/16 1 2 .0057 2.0011 2.1883 2 .1871 1.9981 1.9969 PSI-3235-16 2 2 3/16 2 2 .0057 2.0011 2.1883 2 .1871 1.9981 1.9969 PSI-3235-32 d1 d2 b1 d1 3) 1/8 3/16 3/16 .1269 .1251 .1878 .1873 .1243 .1236 PSI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .1892 .1873 .2503 .2497 .1865 .1858 PSI-0304-04 3/16 1/4 3/8 .1892 .1873 .2503 .2497 .1865 .1858 PSI-0304-06 1/4 5/16 3/8 .2521 .2498 .3128 .3122 .2490 .2481 PSI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .2521 .2498 .3128 .3122 .2490 .2481 PSI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 PSI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 PSI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 PSI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 PSI-0607-04 3/8 15/32 3/8 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 PSI-0607-06 3/8 15/32 1/2 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 PSI-0607-08 3/8 15/32 5/8 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 PSI-0607-10 3/8 15/32 3/4 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 PSI-0607-12 7/16 17/32 1/2 .4406 .4379 .5316 .5309 .4365 .4355 PSI-0708-08 7/16 17/32 3/4 .4406 .4379 .5316 .5309 .4365 .4355 PSI-0708-12 1/2 19/32 1/4 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 PSI-0809-04 1/2 19/32 3/8 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 PSI-0809-06 1/2 19/32 1/2 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 PSI-0809-08 1/2 19/32 5/8 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 PSI-0809-10 1/2 19/32 3/4 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 PSI-0809-12 d1 d2 b1 d1 3) 1/8 3/16 3/16 .1269 .1251 .1878 .1873 .1243 .1236 P210SI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .1892 .1873 .2503 .2497 .1865 .1858 P210SI-0304-04 3/16 1/4 3/8 .1892 .1873 .2503 .2497 .1865 .1858 P210SI-0304-06 1/4 5/16 3/8 .2521 .2498 .3128 .3122 .2490 .2481 P210SI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .2521 .2498 .3128 .3122 .2490 .2481 P210SI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 P210SI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 P210SI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 P210SI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 P210SI-0607-04 iglidur ® P iglidur ® P210 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Rozdział Strona 131 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Rozdział Strona 117 Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożysko cylindryczne Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożysko cylindryczne Calowe iglidur ® typ S Calowe iglidur ® typ S
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=