IGUS | łożyska dry-tech
1473 1472 d1 d2 b1 d1 3) 7/8 1 1/2 0.8791 0.8757 1.0005 0.9997 0.8741 0.8729 J3SI-1416-08 7/8 1 3/4 0.8791 0.8757 1.0005 0.9997 0.8741 0.8729 J3SI-1416-12 7/8 1 1 0.8791 0.8757 1.0005 0.9997 0.8741 0.8729 J3SI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1 .0041 1.0007 1.1255 1 .1247 0.9991 0.9979 J3SI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1 .0041 1.0007 1.1255 1 .1247 0.9991 0.9979 J3SI-1618-12 1 1 1/8 1 1 .0041 1.0007 1.1255 1 .1247 0.9991 0.9979 J3SI-1618-16 1 1/8 1 9/32 3/4 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 J3SI-1820-12 1 1/8 1 9/32 1 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 J3SI-1820-16 1 1/8 1 9/32 1 1/4 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 J3SI-1820-20 1 1/4 1 13/32 3/4 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 J3SI-2022-12 1 1/4 1 13/32 1 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 J3SI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 J3SI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 1.5048 1.5008 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 J3SI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 1.5048 1.5008 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 J3SI-2426-24 1 5/8 1 25/32 1 1.6297 1.6258 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 J3SI-2629-16 1 5/8 1 25/32 1 1/2 1.6297 1.6258 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 J3SI-2629-24 1 3/4 1 15/16 1 1.7547 1.7507 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 J3SI-2831-16 1 3/4 1 15/16 2 1.7547 1.7507 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 J3SI-2831-32 1 7/8 2 1/16 1 1.8796 1.8757 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 J3SI-3033-16 1 7/8 2 1/16 2 1.8796 1.8757 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 J3SI-3033-32 2 2 3/16 1 2 .0057 2.0011 2.1883 2 .1871 1.9981 1.9969 J3SI-3235-16 2 2 3/16 2 2 .0057 2.0011 2.1883 2 .1871 1.9981 1.9969 J3SI-3235-32 d1 d2 b1 d1 3) 1/2 19/32 3/4 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 J350SI-0809-12 1/2 19/32 1 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 J350SI-0809-16 9/16 21/32 1/2 .5649 .5620 .6566 .6559 .5615 .5605 J350SI-0910-08 9/16 21/32 5/8 .5649 .5620 .6566 .6559 .5615 .5605 J350SI-0910-10 9/16 21/32 3/4 .5649 .5620 .6566 .6559 .5615 .5605 J350SI-0910-12 5/8 23/32 1/2 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 J350SI-1011-08 5/8 23/32 3/4 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 J350SI-1011-12 5/8 23/32 1 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 J350SI-1011-16 3/4 7/8 1/2 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 J350SI-1214-08 3/4 7/8 3/4 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 J350SI-1214-12 3/4 7/8 1 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 J350SI-1214-16 7/8 1 1/2 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 J350SI-1416-08 7/8 1 3/4 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 J350SI-1416-12 7/8 1 1 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 J350SI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 J350SI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 J350SI-1618-12 1 1 1/8 1 1 .0032 .9999 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 J350SI-1618-16 1 1/8 1 9/32 3/4 1.1279 1.1246 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 J350SI-1820-12 1 1/8 1 9/32 1 1.1279 1.1246 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 J350SI-1820-16 1 1/8 1 9/32 1 1/4 1.1279 1.1246 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 J350SI-1820-20 1 1/4 1 13/32 3/4 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 J350SI-2022-12 1 1/4 1 13/32 1 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 J350SI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 J350SI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 J350SI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 J350SI-2426-24 1 5/8 1 25/32 1 1.6287 1.6248 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 J350SI-2629-16 1 5/8 1 25/32 1 1/2 1.6287 1.6248 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 J350SI-2629-24 1 3/4 1 15/16 1 1.7536 1.7497 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 J350SI-2831-16 1 3/4 1 15/16 2 1.7536 1.7497 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 J350SI-2831-32 1 7/8 2 1/16 1 1.8747 1.8786 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 J350SI-3033-16 1 7/8 2 1/16 2 1.8747 1.8786 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 J350SI-3033-32 2 2 3/16 1 2 .0040 1.9993 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 J350SI-3235-16 2 2 3/16 2 2 .0040 1.9993 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 J350SI-3235-32 d1 d2 b1 d1 3) 1/8 3/16 3/16 .1266 .1247 .1878 .1873 .1243 .1236 J350SI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .1888 .1869 .2503 .2497 .1865 .1858 J350SI-0304-04 3/16 1/4 3/8 .1888 .1869 .2503 .2497 .1865 .1858 J350SI-0304-06 1/4 5/16 3/8 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 J350SI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 J350SI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 J350SI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 J350SI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 J350SI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 J350SI-0607-04 3/8 15/32 3/8 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 J350SI-0607-06 3/8 15/32 1/2 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 J350SI-0607-08 3/8 15/32 5/8 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 J350SI-0607-10 3/8 15/32 3/4 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 J350SI-0607-12 7/16 17/32 1/2 .4399 .4371 .5316 .5309 .4365 .4355 J350SI-0708-08 7/16 17/32 3/4 .4399 .4371 .5316 .5309 .4365 .4355 J350SI-0708-12 1/2 19/32 1/4 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 J350SI-0809-04 1/2 19/32 3/8 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 J350SI-0809-06 1/2 19/32 1/2 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 J350SI-0809-08 1/2 19/32 5/8 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 J350SI-0809-10 d1 d2 b1 d1 3) 1/8 3/16 1/8 .1280 .1262 .1990 .1985 .1250 .1241 MSI-0203-02 1/8 3/16 1/4 .1280 .1262 .1990 .1985 .1250 .1241 MSI-0203-04 1/8 1/4 1/8 .1280 .1262 .2515 .2510 .1250 .1241 MSI-0204-02 1/8 1/4 3/16 .1280 .1262 .2515 .2510 .1250 .1241 MSI-0204-03 1/8 1/4 1/4 .1280 .1262 .2515 .2510 .1250 .1241 MSI-0204-04 1/8 1/4 3/8 .1280 .1262 .2515 .2510 .1250 .1241 MSI-0204-06 3/16 1/4 1/4 .1905 .1887 .2515 .2510 .1875 .1866 MSI-0304-04 3/16 1/4 3/8 .1905 .1887 .2515 .2510 .1875 .1866 MSI-0304-06 iglidur ® J350 iglidur ® M250 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Rozdział Strona 191 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Rozdział Strona 107 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożysko cylindryczne Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożysko cylindryczne Calowe iglidur ® typ S Calowe iglidur ® typ S
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=