IGUS | łożyska dry-tech

1461 1460 d1 d2 b1 d1 3) 1/8 1/4 1/4 .1280 .1262 .2515 .2510 .1250 .1241 ASI-0204-04 3/16 5/16 1/4 .1905 .1887 .3140 .3135 .1875 .1866 ASI-0305-04 1/4 3/8 1/4 .2539 .2516 .3765 .3760 .2500 .2491 ASI-0406-04 1/4 3/8 3/8 .2539 .2516 .3765 .3760 .2500 .2491 ASI-0406-06 1/4 3/8 1/2 .2539 .2516 .3765 .3760 .2500 .2491 ASI-0406-08 5/16 15/32 1/2 .3164 .3141 .4390 .4385 .3125 .3116 ASI-0507-08 3/8 1/2 1/4 .3789 .3766 .5015 .5010 .3750 .3741 ASI-0608-04 3/8 1/2 1/2 .3789 .3766 .5015 .5010 .3750 .3741 ASI-0608-08 1/2 5/8 1/2 .5047 .5020 .6260 .6250 .5000 .4990 ASI-0810-08 1/2 5/8 3/4 .5047 .5020 .6260 .6250 .5000 .4990 ASI-0810-12 5/8 13/16 5/16 .6297 .6270 .8135 .8125 .6250 .6240 ASI-1013-05 5/8 13/16 3/4 .6297 .6270 .8135 .8125 .6250 .6240 ASI-1013-12 3/4 1 3/4 .7559 .7525 1 .0010 1.0000 .7500 .7490 ASI-1216-12 3/4 1 1 .7559 .7525 1 .0010 1.0000 .7500 .7490 ASI-1216-16 7/8 1 1/8 1 .8809 .8775 1.1260 1.1250 .8750 .8740 ASI-1418-16 1 1 9/32 3/4 1.0059 1.0025 1.2510 1.2500 1.0000 .9990 ASI-1620-12 1 1 9/32 1 1.0059 1.0025 1.2510 1.2500 1.0000 .9990 ASI-1620-16 1 1/4 1 17/32 1 1.2600 1.2531 1.5005 1.4995 1.2500 1.249 ASI-2024-16 1 1/2 1 3/4 1 1/2 1.5100 1.5032 1.7505 1.7495 1.5000 1.499 ASI-2428-24 d1 d2 b1 d1 3) 1/8 3/16 3/16 .1269 .1251 .1878 .1873 .1243 .1236 A181SI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .1892 .1873 .2503 .2497 .1865 .1858 A181SI-0304-04 3/16 1/4 3/8 .1892 .1873 .2503 .2497 .1865 .1858 A181SI-0304-06 1/4 5/16 3/8 .2521 .2498 .3128 .3122 .2490 .2481 A181SI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .2521 .2498 .3128 .3122 .2490 .2481 A181SI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 A181SI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 A181SI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .3148 .3125 .3753 .3747 .3115 .3106 A181SI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 A181SI-0607-04 3/8 15/32 3/8 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 A181SI-0607-06 3/8 15/32 1/2 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 A181SI-0607-08 3/8 15/32 5/8 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 A181SI-0607-10 3/8 15/32 3/4 .3773 .3750 .4691 .4684 .3740 .3731 A181SI-0607-12 7/16 17/32 1/2 .4406 .4379 .5316 .5309 .4365 .4355 A181SI-0708-08 7/16 17/32 3/4 .4406 .4379 .5316 .5309 .4365 .4355 A181SI-0708-12 1/2 19/32 1/4 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 A181SI-0809-04 1/2 19/32 3/8 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 A181SI-0809-06 1/2 19/32 1/2 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 A181SI-0809-08 1/2 19/32 5/8 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 A181SI-0809-10 1/2 19/32 3/4 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 A181SI-0809-12 1/2 19/32 1 .5030 .5003 .5941 .5934 .4990 .4980 A181SI-0809-16 9/16 21/32 1/2 .5655 .5627 .6566 .6559 .5615 .5605 A181SI-0910-08 9/16 21/32 5/8 .5655 .5627 .6566 .6559 .5615 .5605 A181SI-0910-10 9/16 21/32 3/4 .5655 .5627 .6566 .6559 .5615 .5605 A181SI-0910-12 5/8 23/32 1/2 .6280 .6253 .7192 .7184 .6240 .6230 A181SI-1011-08 5/8 23/32 3/4 .6280 .6253 .7192 .7184 .6240 .6230 A181SI-1011-12 5/8 23/32 1 .6280 .6253 .7192 .7184 .6240 .6230 A181SI-1011-16 3/4 7/8 1/2 .7541 .7505 .8755 .8747 .7491 .7479 A181SI-1214-08 3/4 7/8 3/4 .7541 .7505 .8755 .8747 .7491 .7479 A181SI-1214-12 3/4 7/8 1 .7541 .7505 .8755 .8747 .7491 .7479 A181SI-1214-16 7/8 1 1/2 .8791 .8757 1.0005 .9997 .8741 .8729 A181SI-1416-08 d1 d2 b1 d1 3) 7/8 1 3/4 .8791 .8757 1.0005 .9997 .8741 .8729 A181SI-1416-12 7/8 1 1 .8791 .8757 1.0005 .9997 .8741 .8729 A181SI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1 .0041 1.0007 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 A181SI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1 .0041 1.0007 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 A181SI-1618-12 1 1 1/8 1 1 .0041 1.0007 1.1255 1. 1247 .9991 .9979 A181SI-1618-16 1 1/8 1 9/32 3/4 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 A181SI-1820-12 1 1/8 1 9/32 1 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 A181SI-1820-16 1 1/8 1 9/32 1 1/4 1.1288 1.1254 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 A181SI-1820-20 1 1/4 1 13/32 3/4 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 A181SI-2022-12 1 1/4 1 13/32 1 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 A181SI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.2548 1.2508 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 A181SI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 1.5048 1.5008 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 A181SI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 1.5048 1.5008 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 A181SI-2426-24 1 5/8 1 25/32 1 1.6297 1.6258 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 A181SI-2629-16 1 5/8 1 25/32 1 1/2 1.6297 1.6258 1.7818 1.7808 1.6238 1.6222 A181SI-2629-24 1 3/4 1 15/16 1 1.7547 1.7507 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 A181SI-2831-16 1 3/4 1 15/16 2 1.7547 1.7507 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 A181SI-2831-32 1 7/8 2 1/16 1 1.8796 1.8757 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 A181SI-3033-16 1 7/8 2 1/16 2 1.8796 1.8757 2.0633 2.0621 1.8737 1.8721 A181SI-3033-32 2 2 3/16 1 2 .0057 2.0011 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 A181SI-3235-16 2 2 3/16 2 2 .0057 2.0011 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 A181SI-3235-32 iglidur ® A200 iglidur ® A181 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Łożyska cylindryczne (typ S) Ilustracja przykładowa 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Rozdział „ Strona 393 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. d1 [cal] f [cal] Ø 0,040–0,236 0,012 Ø 0,236–0,472 0,019 Ø 0,472–1,18 0,031 Ø > 1,18 0,047 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Rozdział „ Strona 361 Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożysko cylindryczne Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożysko cylindryczne Faza w odniesieniu do d1 Calowe iglidur ® typ S Calowe iglidur ® typ S 0.5 30° b1 f1 d2 d1 30°

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=