IGUS | łożyska dry-tech
1457 1456 d1 d2 b1 1/8 3/16 3/16 SI-0203-03 3/16 1/4 1/4 SI-0304-04 3/16 1/4 3/8 SI-0304-06 1/4 5/16 3/8 SI-0405-06 1/4 5/16 1/2 SI-0405-08 5/16 3/8 1/4 SI-0506-04 5/16 3/8 3/8 SI-0506-06 5/16 3/8 1/2 SI-0506-08 3/8 15/32 1/4 SI-0607-04 3/8 15/32 3/8 SI-0607-06 3/8 15/32 1/2 SI-0607-08 3/8 15/32 5/8 SI-0607-10 3/8 15/32 3/4 SI-0607-12 d1 d2 b1 7/16 17/32 1/2 SI-0708-08 7/16 17/32 3/7 SI-0708-12 1/2 19/32 1/4 SI-0809-04 1/2 19/32 3/8 SI-0809-06 1/2 19/32 1/2 SI-0809-08 1/2 19/32 5/8 SI-0809-10 1/2 19/32 3/4 SI-0809-12 1/2 19/32 1 SI-0809-16 9/16 21/32 1/2 SI-0910-08 9/16 21/32 5/8 SI-0910-10 9/16 21/32 3/4 SI-0910-12 5/8 23/32 1/2 SI-1011-08 5/8 23/32 3/4 SI-1011-12 d1 d2 b1 5/8 23/32 1 SI-1011-16 3/4 7/8 1/2 SI-1214-08 3/4 7/8 3/4 SI-1214-12 3/4 7/8 1 SI-1214-16 7/8 1 1/2 SI-1416-08 7/8 1 3/4 SI-1416-12 7/8 1 1 SI-1416-16 1 1 1/8 1/2 SI-1618-08 1 1 1/8 3/4 SI-1618-12 1 1 1/8 1 SI-1618-16 1 1/8 1 9/32 3/4 SI-1820-12 1 1/8 1 9/32 1 SI-1820-16 1 1/8 1 9/32 1 1/4 SI-1820-20 d1 d2 b1 1 1/4 1 13/32 3/4 SI-2022-12 1 1/4 1 13/32 1 SI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 SI-2022-20 1 1/2 1 21/32 1 SI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 SI-2426-24 1 5/8 1 25/32 1 SI-2629-16 1 5/8 1 25/32 1 1/2 SI-2629-24 1 3/4 1 15/16 1 SI-2831-16 1 3/4 1 15/16 2 SI-2831-32 1 7/8 2 1/16 1 SI-3033-16 1 7/8 2 1/16 2 SI-3033-32 2 2 3/16 1 SI-3235-16 2 2 3/16 2 SI-3235-32 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Calowe standardy iglidur ® Calowe standardy iglidur ® Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Zakres produktów calowych | Przegląd standardów Łożyska cylindryczne (typ S) Zakres produktów calowych | Przegląd standardów Absolutna elastyczność: standardowe rozmiary łożysk iglidur ® dostępne z magazynu Wymiary [cal] Wzór zamówienia Rodzaj Wymiary [cal] Materiał iglidur ® Typ S Cal Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Długość całkowita b1 2) Grubość <1 mm: faza = 20° Wymiary [cal] Wymiary zgodne z ISO 3547-1 G Wszechstronny klasyk P210 Ekspert od zastosowań wahliwych, aplikacji typu rolka i wielu innych P Ekonomiczny, wszechstronny produkt do zastosowań na zewnątrz J Wszechstronny długodystansowiec W(300) Klasyczny długodystansowiec aż do 30 MPa J3 Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsacyjnych J350 Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach X Specjalista od wysokich temperatur i odporności chemicznej Z Niezwykle długa żywotność w ekstremalnych warunkach H1 Długodystansowiec o wysokiej odporności na media H370 Niezwykle długa żywotność przy zastosowaniach podwodnych A181 Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością A350 Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym A500 Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym Q2 Trwałe łożysko do wymagających aplikacji Wybierz odpowiedni materiał oraz wymiary do Twojej aplikacji d1 [cal] f [cal] Ø ,040 – ,236 ,012 Ø ,236 – ,472 ,019 Ø ,472 – 1,18 ,031 Ø > 1,18 ,047 Faza w odniesieniu do d1 0.5 30° b1 f1 d2 d1 30°
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=