IGUS | łożyska dry-tech
STZ-063008 SLW-0630/SHTP-06 STZ-104001 SLW-1040/SHT-12 SHT-20,SHTP-01/02-12 STZ-166001 SLW-1660 STZ-208001 SLW-2080, SLW-25120 STZ-302403 SHT-30 STZ-063008 STZ-104001 STZ-166001 STZ-208001 STZ-302403 SHT-WS-12 SHT-WS-20 1450 1451 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów Płyta montażowa – odpowiednie ustawienie akcesoriów ● ● Płyta montażowa do ręcznego ustawiania orientacji wskaźników położenia i ręcznych zacisków ● ● Odpowiednie do modułów liniowych drylin ® serii SLW/ SHT/SHTP ● ● Materiał: Polimer Dostępne wskaźniki położenia oraz zaciski śruby pociągowej Strona 1424 E1 B E2 E3 E4 T T1 E5 B1 H B1 S3 S2 S1 S4 E1 B E2 E3 E4 T T1 E5 B1 H B1 S3 S2 S1 S4 Zestaw uchwytów kątowych ze stali nierdzewnej do stołów SHT w osiach XZ drylin ® SHT-WS jest zestawemmocowań kątowych do serii stołów liniowych SHT. Uchwyty kątowe ze stali nierdzewnej powodują, że każda kombinacja stołu krzyżowego jest możliwa. ● ● 2 różne rozmiary ● ● Mogą być stosowane z wszystkimi stołami liniowymi drylin ® serii SHT/SHTC/SHTS w rozmiarach 12 oraz 20 Informacja instalacyjna: niewykorzystane sekcje mogą być łatwo oddzielone. 106) Płytka adaptująca z 8 pinami Nr art. Odpowiedni do stołu liniowego Nr art. H B B1 T T1 E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 48 48 18 8 5 – 14,4/11 106) 18 – 7,2/5,5 8,5 6 – Ø1,5 60 60 32 16 6 20 27 22 20 9,5 12,5 6 4,5 M6 60 71 32 20 6 20 58 22 20 4,5 14,5 6 4,5 Ø11 60 71 32 16 6 20 58 22 20 13 14,5 6 4,5 M10 60 60 32 16 6 20 27 22 20 9,5 14,5 6 4,5 M6 Wymiary [mm] Nr art. A H B E2 E3 E4 E5 s t 85 26,5 30 73 20,5 70 15 6,5 3 130 36 35 108 18 115 35 8,5 5 Wymiary [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=