IGUS | łożyska dry-tech
NOR-20602 NOR-20605 NOR-20613 132) ZTZ-063006 75.40 ZLW 75.50 ZLW ZTZ-063006 ZLW-0630 75.40 ZLW ZLW-1040 75.40 ZLW ZLW-1080 75.50 ZLW ZLW-1660 NOR-20602 WSX-06-30 NOR-20602 WSX-10-40 NOR-20602 WSX-10-80 NOR-20602 AWMQ-12/20 NOR-20602 WSX-16-60 NOR-20605 WSX-16-60 NOR-20602 NOR-20613 NOR-20605 1448 1449 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów Nakrętki rowkowe do mocowania A B B1 H G B A G H H1 B1 H B A G R Do wysokoprofilowych szyn prowadzących drylin ® W, nakrętki rowkowe oferują różnorodne możliwości montażu czujników oraz krańcówek. Wytrzymała szyna profilowa jest podstawą do budowy stołu liniowego SAW oraz napędu z pasem zębatym ZLW i posiada maksymalnie 5 sztuk nakrętek rowkowych do montażu. Ponadto, nakrętki rowkowe są stosowane jako jedna z możliwości montażu na wózkach liniowych drylin ® Q. Dodatkowa nakrętki rowkowe są dostępne do montażu w zamkniętych rowkach T. ● ● Montowane w dowolnym miejscu wzdłuż szyny ● ● Idealne do stosowania z czujnikami krańcowymi i położenia drylin ® ● ● Odpowiednie do rowków T w wysokim profilu drylin ® WSX ● ● Bezpieczne mocowanie ● ● Łatwe w modernizacji Nr art. A B B1 H H1 G R 9 19 4 4 – M5 – 15 15 10 12 6 M8 – 5,2 9,5 – 4 – M4 2,5 Wymiary [mm] 132) Opcjonalnie dostępne nakrętki rowkowe do wsunięcia Zaciski mocujące zapewniają bezpieczne mocowanie osi liniowych drylin ® na profilach aluminiowych. Zostały zaprojektowane do stosowania z wysokoprofilowymi szynami drylin ® W. Można je włożyć do rowka szyny i poprzez przykręcenie, zamocować oś na konstrukcji. ● ● Bezpieczne mocowanie ● ● Montowane w dowolnym miejscu wzdłuż szyny ● ● Do modułów liniowych drylin ® SAW i osi z paskiem zębatym ZLW ● ● Do stosowania z szynami o wysokim profilu drylin ® WSX Nr art. B A H X s1 s2 t 16,5 15 9 6 9 5,5 4 27,65 40 8,7 8,6 – 6,4 – 37,25 40 14,4 11 – 9 – Wymiary [mm] Elementy mocujące dla napędów liniowych z paskiem zębatym B X H A s1 s2 t Nr art. Do napędu B X H A s1 s2 t Nr art. Odpowiednie do Profil szynowy Stół liniowy SAW-0630, SAWC-0630, ZLW-0630 SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040 SAW-1080, ZLW-1080 QWE-01-12, QWE-01-20 SAW-1660, ZLW-1660 (rowki boczne) SAW-1660, ZLW-1660 (rowek dolny) A G H H1 B1 A B B1 H G
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=