IGUS | łożyska dry-tech
AK-0011 AK-0012 AK-0013 AK-0014 AK-0024 AK-0025 AK-0021 AK-0022 AK-0023 A B G1 H a1 a2 b AK-0011 AK-0012 AK-0013 AK-0014 AK-0024 AK-0025 AK-0021 AK-0022 AK-0023 1446 1447 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów ● ● Szybki i łatwy montaż wieloosiowych robotów karezjańskich ● ● Do śrub pociągowych i osi z paskiem zębatym ● ● Przygotowanie do montażu e-prowadnika ● ● Aluminium anodowane ● ● Oszczędność miejsca i masy ● ● Mocowanie osi y na dwóch osiach x Mocowanie osi y na dwóch osiach x Wymiary [mm] Wymiary [mm] Różne płyty montażowe z rowkami T ● ● Aluminium anodowane ● ● Różne opcje mocowania ● ● Łatwe w modernizacji ● ● Dla krzyżowych struktur robotów kartezjańskich ● ● Dostępne odpowiednie nakrętki rowkowe igus ® Strona 1448 Zestaw adapterów do budowy robotów kartezjańskich Płyty montażowe z rowkami T Nr art. oś x oś y Funkcja ustawienia robota kartezjańskiego ZLW-0630, wózek 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Montaż osi Y ZLW-1040, wózek 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Montaż osi Y ZLW-1040, wózek 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montaż osi Y ZLW-1660, wózek 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Montaż osi Y ZLW-1040, wózek 200 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montaż osi Y ZLW-1080, wózek 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Montaż osi Y Nr art. A B H b Nb1 Nb2 Nt1 Nt2 –0,3 –0,3 +0,2 +0,2 100 107 10 42,5 5 10,5 3 4 100 73 10 38,5 5 10,5 3 4 150 104 10 42,5 5 10,5 3 4 Nr art. –0,3 –0,3 +0,2 100 54 M5 13 62 88 25 100 73 M5 8 62 88 25 150 73 M5 8 112 138 25 250 104 M5 10 – 232 35 200 73 M5 8 162 188 25 150 107 M5 8 112 138 25 Nr art. Oś bazowa Oś do zamontowania SAW-1080, wózek 100 mm ZLW/SAW-0630, ZLW/SAW-1040, GRW-0630 SAW-1040, wózek 100 mm ZLW/SAW-0630, ZLW/SAW-1040, GRW-0630 SAW-1660, wózek 150 mm ZLW/SAW-1040, ZLW/SAW-1080, ZLW/SAW-1660 A B H Nb2 Nb1 Nt2 Nt1 b H Nb2 Nb1 Nt2 Nt1 a1 a2 A b G1 B a1 a2 b G1 B
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=