IGUS | łożyska dry-tech

A B H c c1 Ø s AK-0001 AK-0002 AK-0003 AK-0004 AK-0027 AK-0006 AK-0007 AK-0008 AK-0009 AK-0001 SLW-1040 AK-0002 SLW-1080 AK-0003 SLW-1660 AK-0004 SLW-2080 AK-0027 SHT-08 AK-0006 SHT-12 AK-0007 SHT-20 AK-0008 SHT-30 AK-0009 SLW-25120 AK-0037 WSX-06-30 SAW(C)-0630 ZLW-0630 AK-0038 WSX-10-40 SAW(C)-1040 ZLW-1040 AK-0039 WSX-10-80 SAW-1080 ZLW-1080 AK-0040 WSX-16-60 SAW-1660 ZLW-1660 A B H h b C C1 s s1 s2 AK-0037 AK-0038 AK-0039 AK-0040 1444 1445 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów Podpora - kompensacja wysokości dla stołów liniowych SLW/SHT A H c s B c1 Podpora jest elementem aluminiowym powodującym zwiększenie wysokości stołu liniowego drylin ® do odpowiedniej wysokości silnika krokowego NEMA. Funkcja montażu czujnika zbliżeniowego jest już zintegrowana. Możliwy jest równeż późniejszy montaż. ● ● Zestaw adapterów zawiera 2 podpory do zamocowania stołu liniowego Wymiary [mm] Do montażu napedów liniowych z paskiem zebatym drylin ® ZLW ● ● Dostępne dla drylin ® WSX / SAW(C) / ZLW Rozmiary 0630/1040/1080/1660 ● ● Materiał: anodowane aluminium ● ● Możliwości montażu: rowki T w profilu, oś liniowa/ czujniki ● ● Dowolne pozycjonowanie ● ● Szybki montaż bez otworów ● ● W tym nakrętki rowkowe i śruby do mocowania Element mocujący do napędów liniowych SAW oraz napedów z paskiem zębatym ZLW Wymiary [mm] A B C C1 H s2 s1 s b h A B C C1 H s2 s1 s b h Nr art. ±0,1 +0,2 74 32,0 21,0 60 11,0 6,2 108 32,0 21,0 94 11,0 6,2 104 –0,2 35,0 24,5 84 12,5 8,1 134 38,0 20,0 116 14,0 9,0 65 25,5 13,0 52 7,75 5,5 85 40,0 17,5 70 15,0 6,2 130 46,0 22,0 108 18,0 10,5 180 60,0 10,0 150 ±0,2 25,0 13,5 200 45,0 16,0 173 ±0,2 17,5 13,5 Nr art. Odpowiedni do stołu liniowego Nr art. Odpowiednie do Profil szynowy Stół liniowy Oś z paskiem zębatym Nr art. 60 70 20 12 30 40 50 M6 Ø10 5,5 60 70 28 21 40 40 55 M6 Ø10 5,5 60 104 28 21 74 40 90 M6 Ø10 5,5 60 98 47 37 62 40 80 M8 Ø11 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=