IGUS | łożyska dry-tech
MAT9043737 TPE CF9-CF.INI MAT9043738 TPE CF9-CF.INI MAT9043740 TPE CF9-CF.INI MAT9043742 TPE CF9-CF.INI MAT9043743 TPE CF9-CF.INI MAT9043745 TPE CF9-CF.INI MAT90432594-3 PVC CF240 MAT90432594-5 PVC CF240 MAT90432594-10 PVC CF240 MAT90436430-3 PVC CF240 MAT90436430-5 PVC CF240 MAT90436430-10 PVC CF240 MAT90439520-3 PUR CF78.UL MAT90439520-5 PUR CF78.UL MAT90439520-10 PUR CF78.UL MAT90439519-3 PVC CF211 MAT90439519-5 PVC CF211 MAT90439519-10 PVC CF211 MAT9043716 TPE CF9-CF.INI MAT9043717 TPE CF9-CF.INI MAT9043719 TPE CF9-CF.INI MAT9043724 TPE CF9-CF.INI MAT9043725 TPE CF9-CF.INI MAT9043727 TPE CF9-CF.INI SAW-0630 IK-0001 IK-0002 SAW-1040 IK-0001 IK-0002 SAW-1660 IK-0003 IK-0004 SLW-BB-0630 – – SLW-BB-1040 IK-0006 IK-0017 SLW-BB-1080 IK-0007 IK-0018 SLW-BB-1660 IK-0008 IK-0019 SLW-BB-2080 IK-0009 IK-0020 SHT-BB-12 IK-0011 IK-0022 SHT-BB-20 IK-0012 IK-0023 SHT-BB-30 – – SLW-1040-AL IK-0006 IK-0017 SLW-1080 IK-0007 IK-0018 SLW-1660 IK-0008 IK-0019 SLW-2080 IK-0009 IK-0020 SHT-12 IK-0011 IK-0022 SHT-20 IK-0012 IK-0023 SHT-30 – – ZLW-0630-B IK-0001 IK-0002 ZLW-0630-S IK-0001 IK-0002 ZLW-1040-B IK-0001 IK-0002 ZLW-1040-S IK-0001 IK-0002 ZAW-1040-B IK-0001 IK-0002 ZAW-1040-S IK-0001 IK-0002 ZLW-1660-S IK-0003 IK-0004 IK-0010-BG-3 1442 1443 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® E | Akcesoria | Zakres produktów Przewody elektryczne do silników krokowych NEMA Idealnym dopełnieniem zakresu produktowów drylin ® E są przewody chainflex ® . ● ● Odpowiednie do stosowania w e-prowadnikach ● ● Ekranowane i odporne na olej ● ● Wtyczki proste i kątowe drylin ® E | Akcesoria | Zakres produktów Czujniki zbliżeniowe - krańcowe oraz referencyjne Dane techniczne Ułożenie pinów Kompaktowość i łatwy montaż czujników referencyjnych jest logicznym rozszerzeniem linii produktowej drylin ® E. Polimerowa oprawa czujnika, który może być zastosowany jako czujnik krańcowy lub referencyjny, powoduje że jest on lekki i wytrzymały. Dla każdego czujnika należy zwiększyć skok napędu o 20-30 mm. Odpowiednie przewody zostaną dodane przez umieszczenie odpowiedniego załącznika: Zestaw czujnika zbliżeniowego do napędów SAW oraz ZLW zawiera czujnik, mocowanie czujnika oraz komplet śrub Długość przewodu: 3 m, 5 m, 10 m Opis złącza BG: Proste gniazdo Przypisany numer Zestawczujnika zbliżeniowego Napęd Nr art. Zestaw czujnika zbliżeniowego N.C./normalnie zamknięty N.O./normalnie otwarty Czujniki zbliżeniowe Jednostka Napięcie robocze [VDC] 10...30 Maks. prąd wyzwolenia [mA] 100 Temperatura otoczenia [°C] –25...+70 Odległość wyzwolenia [SN] 2,5 Klasa ochrony IP67 Złącza M8 Czujnik zbliżeniowy Trzpień M8 3 Przewód czujnika zbliżeniowego PIN Sygnał PIN Kolor 1 + 1 brązowy 3 – 3 niebieski 4 Obciążenie 4 czarny 3 4 1 1 4 3 Zestaw czujnika zbliżeniowego do napędów SLW oraz SHT zawiera czujnik, dwie podpory dystansowe z mocowaniem czujnika oraz komplet śrub. Nr art. Płaszcz Rodzaj Długość przewodu Złącza [m] Przewód silnikowy (zalewane złącza) 3,0 proste 5,0 proste 10,0 proste 3,0 kątowe 5,0 kątowe 10,0 kątowe Przewód enkodera (konfekcjonowany) 3,0 proste 5,0 proste 10,0 proste 3,0 kątowe 5,0 kątowe 10,0 kątowe Nr art. Płaszcz Rodzaj Długość przewodu Złącza [m] Przewód silnikowy (konfekcjonowany) 3,0 proste 5,0 proste 10,0 proste Przewód enkodera (konfekcjonowany) 3,0 proste 5,0 proste 10,0 proste Nr art. Płaszcz Rodzaj Długość przewodu Złącza [m] Przewód do hamulca 3,0 proste 5,0 proste 10,0 proste 3,0 kątowe 5,0 kątowe 10,0 kątowe Rozmiar kołnierza 42 (NEMA17), 56 (NEMA23), 60 (NEMA23XL) Rozmiar kołnierza 42 (NEMA17), 56 (NEMA23), 60 (NEMA23XL) Rozmiar kołnierza 86 (NEMA34)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=