IGUS | łożyska dry-tech

MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA MOT-DC-36-M-A-D MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-A MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-B MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-D MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA / MOT-DC-36-M-A-D MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-H MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA / MOT-DC-42-M-A-F MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA / MOT-DC-42-M-A-D MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-A MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-B MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-D MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA / MOT-DC-36-M-A-D MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA / MOT-DC-37-M-A-H MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA / MOT-DC-42-M-A-F MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA / MOT-DC-42-M-A-D 110 220 330 440 37 73 110 146 0 15 29 44 58 56 112 167 223 0 6 11 17 22 0 73 145 218 290 0 29 58 86 115 0 7 15 22 29 0 28 56 84 112 0 3 6 8 11 0 36 73 109 145 0 14 29 43 58 0 55 110 165 220 0 18 37 55 73 1438 1439 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria A: Ø37 = 350 B: Ø37 = 112 D: Ø36 = 190 Ø37 = 47 Ø42 = 252 F: Ø42 = 96 H: Ø37 = 17 M [Nm] I [A] M [Nm] M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] 0 M [Nm] I [A] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] n [obr./ min] 0 M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] 0 M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] M [Nm] I [A] I [A] drylin ® E | Silniki prądu stałego/DC | Krzywe charakterystyki Krzywe charakterystyki 24 VDC drylin ® E | Silniki prądu stałego/DC | Krzywe charakterystyki Krzywe charakterystyki 12 VDC 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,5 1,0 1,0 0,0 2,0 0,5 0,0 1,5 1,0 2,0 0,0 4,0 0,5 0,0 1,5 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 4,0 2,0 2,0 4,0 0,0 6,0 0,5 0,0 1,5 1,0 2,0 0,0 6,0 0,0 10,0 4,0 4,0 8,0 6,0 2,0 2,0 3,0 0,0 6,0 0,0 8,0 4,0 Moment obrotowy ------- Maks. ciągły moment obrotowy Prąd silnika Moment obrotowy ------- Maks. ciągły moment obrotowy Prąd silnika 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,5 1,0 1,0 0,0 2,0 0,5 0,0 1,5 1,0 2,0 0,0 4,0 0,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 2,5 1,0 1,0 2,0 0,0 3,0 0,5 0,0 1,5 1,0 2,0 0,0 4,0 0,0 4,0 2,0 1,0 2,0 0,0 4,0 0,0 6,0 3,0 2,0 0,5 1,5 2,0 4,0 Wzór zamówienia Rodzaj produktu: Silnik AE: Konstrukcja Rodzaj silnika B: Silnik prądu stałego Napięcie robocze: 24VDC Nominalnymoment obrotowy [Nm] Średnica zewnętrzna [mm] F = Niskoprofilowy styk Opcje: A: Bez AAAA: Standard Wzór zamówienia Rodzaj produktu: Silnik Rodzaj silnika: Silnikprądu stałego M: Złącza metryczne M12 Opcje: A: Bez Prędkość znamionowa [obr./min] Średnica zewnętrzna [mm] Prędkości znamionowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=