IGUS | łożyska dry-tech
143 142 Wszechstronny i ekonomiczny Do stosowania w środowisku mokrym i w średnich temperaturach iglidur ® K to ekonomiczne łożysko ogólnego zastosowania przeznaczone do pracy w średnich tempera- turach, charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci oraz dobrą odpornością na warunki środowiskowe. ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Odporność na zużycie ●● Ekonomiczny ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł drukarski ●● Przemysł elektroniczny ●● Przemysł pakujący ●● Technologia medyczna ●● Maszyny do obróbki polimerów Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® K iglidur ® K +170°C 50 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/K Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® K +170°C 50 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,52 Kolor żółto - beżowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,6 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,06 – 0,21 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,30 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 3500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 80 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 60 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 50 Twardość D w skali Shore’a 72 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +170 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 3 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® K wynosi w przybliżeniu 0,1% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,6% masy. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozszerzalność wilgotno- ściową. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® K. Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® K są odporne na promieniowanie o intensywności 5 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® K odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV. Jednak właściwości materiałowe nie ulegają zmianie. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® K o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +170°C 50 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=