IGUS | łożyska dry-tech
1 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 2 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 3 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 4 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 5 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 6 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 7 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1 MOT-DC-37-M-A-A 2 MOT-DC-37-M-A-B 3 MOT-DC-36-M-A-D 4 MOT-DC-37-M-A-D 5 MOT-DC-42-M-A-D 6 MOT-DC-37-M-A-H 7 MOT-DC-42-M-A-F B1 B2 B3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 ±0,2 Ø ±1 ±1 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA M3 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA M3 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA M3 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA M3 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 0 M4 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA M3 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 0 M4 MOT-DC-37-M-A-A M3 MOT-DC-37-M-A-B M3 MOT-DC-36-M-A-D 0 M3 MOT-DC-37-M-A-D M3 MOT-DC-42-M-A-D 0 M4 MOT-DC-37-M-A-H M3 MOT-DC-42-M-A-F 0 M4 1 2 3 4 5 6 7 [VDC] 24 24 24 24 24 24 24 [VDC] 24 24 24 24 24 24 24 [A] [Nm] [Nm] 440 146 223 58 290 22 115 350 112 190 47 252 17 101 [N] 25 30 30 [N] 30 50 50 [N] 10 30 27 75 24 200 61 MOT-AE | MOT-DC [°C] [°C] 60 [%] 85 IP30|IP41 IP30|IP41 IP20|IP41 IP30|IP41 IP20|IP41 IP30|IP41 IP20|IP41 MOT-AE [kg] MOT-DC [kg] [mm] [mm] [mm] 1436 1437 drylin ® ekonomiczna automatyzacja drylin ® ekonomiczna automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria Silnik Maksymalne napięcie Napięcie nominalne Prąd znamionowy 0,5 0,5 0,9 0,5 2,3 0,5 2,0 Nominalny moment obrotowy 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 1,8 Moment rozruchowy 0,3 0,5 1,0 1,0 3,0 1,8 6,0 Prędkość jałowa [1/min] Prędkość nominalna [1/min] Obciążenie na wale, osiowe 6,8 6,8 6,8 6,8 Obciążenie na wale, promieniowe 9,8 9,8 9,8 9,8 Przełożenie redukcyjne Dane dodatkowe Temperatura otoczenia –10 do +60 | –10 do +50 Maks. dopuszczalny wzrost temp. Wilgotność powietrza (bez kondensacji) Klasa IP - obudowa silnika Tryb pracy S2 (praca krótkotrwała) Masa produktu 0,207 0,213 0,450 0,221 0,650 0,270 0,690 0,280 0,280 0,420 0,280 0,580 0,280 0,580 Niskoprofilowe złącze połączenia silnika Długość 6,5 6,5 6,0 6,5 9,0 6,5 9,0 Szerokość 4,0 4,0 3,8 4,0 4,8 4,0 4,8 Wytrzymałość 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 Może być łączony z kołnierzem silnika – – – – MF-1040 – MF-1040 Nr art. ±0,3 ±0,1 –0,013 ±0,025 37,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 59,5 6,0 92,5 37,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 62,0 6,0 95,0 36,0 26,0 6,0 6,0 20,0 19,3 85,6 3,0 104,9 37,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 64,5 6,0 97,5 42,4 35,0 8,0 25,0 22,0 105,2 2,0 127,2 37,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 67,0 6,0 100,0 42,4 35,0 8,0 25,0 22,0 111,9 2,0 142,4 42,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 100,0 6,0 134,0 42,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 100,0 6,0 134,0 41,0 26,0 6,0 20,0 19,3 126,0 3,0 158,3 42,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 100,0 6,0 134,0 47,3 35,0 8,0 25,0 22,0 146,0 2,0 181,0 42,0 31,0 7,0 6,0 12,0 21,0 100,0 6,0 134,0 47,3 35,0 8,0 25,0 22,0 146,0 2,0 181,0 drylin ® E | Silniki prądu stałego DC | Zakres produktów Silniki DC z przekładnią drylin ® E | Silniki prądu stałego DC | Zakres produktów Silniki prądu stałego z przekładnią i oprawą ochronną „protect” Mały silnik prądu stałego/DCmoże być zasilany bezpośrednio ze źródła zasilania, np. baterii. Zmiana kierunku ruchu następuje poprzez zmianę polaryzacji. Typowe aplikacje to poruszanie i regulacja czujników, kamer oraz lekkie układy regulacyjne z zastosowaniem napędów liniowych drylin ® ze śrubą pociągową lub pasem zębatym. ● ● Moment obrotowy [Nm] od 0,1 Nm do 1,5 Nm ● ● Aż do 440 obr./min ● ● Może być stosowany dla 12 lub 24 VDC Dane techniczne Wymiary [mm] L4 L2 L1 L3 D1 D2 B3 B1 B2 D3 Użytkownicy korzystają z chronionych silników DC w dwóch przypadkach. Oprawa silnika zapobiega przedostawaniu się jakichkolwiek cząstek. Jednocześnie, oprawa posiada odpowiednie złącze silnika w celu łatwego podłączenia, z zabezpieczeniem przed sporadycznym kontaktem z wodą. ● ● Dostarczane gotowe do montażu razem z silnikiem prądu stałego DC ● ● Zwiększona niezawodność ● ● Szybkie podłączanie wtykiem M12 ● ● Do wszystkich napędów liniowych drylin ® E Dane techniczne Strona 1438
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=