IGUS | łożyska dry-tech
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA ------- 1434 1435 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® E | Silniki krokowe | Krzywe charakterystyki Krzywe charakterystyki Rozmiar kołnierza 28 (NEMA11) Rozmiar kołnierza 56 (NEMA23) Rozmiar kołnierza 60 (NEMA23XL) Rozmiar kołnierza 86 (NEMA34) Rozmiar kołnierza 42 (NEMA17) drylin ® E | Silniki krokowe | Wzór zamówienia Wzór zamówienia Specyfikacja AAAA: Standard AAAC: Enkoder AAAD: Enkoder i hamulec Opcje A: Bez C: Enkoder inkrementalny D: Enkoder inkrementalny i hamulec Połączenie silnika M: Złącze metryczne L: Luźne przewody Wymiar silnika 028: 28 mm (NEMA11) 042: 42 mm (NEMA17) 056: 56 mm (NEMA23) 060: 60 mm (NEMA23XL) 086: 86 mm (NEMA34) Moment trzymający 001: 0,1 Nm 005: 0,5 Nm 020: 2,0 Nm 035: 3,5 Nm 059: 5,9 Nm Maksymalne napięcie 060: 60V/DC Rodzaj silnika S: Silnik krokowy Rodzaj AN: Konstrukcja Rodzaj produktu MOT: Silnik Więcej informacji www.igus.pl/drylinE 24 VDC 48 VDC Krzywe charakterystyki były tworzone dla 1/4 kroku MOT-AN-S-060-001-028-… MOT-AN-S-060-005-042-… MOT-AN-S-060-020-056-... MOT-AN-S-060-035-060-… MOT-AN-S-060-059-086-… 10 M [Nm] n [obr./min] 100 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 10 000 1000 10 M [Nm] 100 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 10 000 1000 n [obr./min] 10 M [Nm] 100 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 10 000 1000 n [obr./min] 10 M [Nm] 100 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 10 000 1000 n [obr./min] n [obr./min] 10 M [Nm] 100 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 000 1000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=