IGUS | łożyska dry-tech
28 42 56 60 86 NEMA11 NEMA17 NEMA23 NEMA23XL NEMA34 28 42 56 60 86 NEMA11 NEMA17 NEMA23 NEMA23XL NEMA34 28 42 56 60 86 NEMA11 NEMA17 NEMA23 NEMA23XL NEMA34 1432 1433 drylin ® automatyzacja drylin ® ekonomiczna automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE-akcesoria Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylinE-akcesoria drylin ® E | Silniki krokowe | Zakres produktów Różne konfiguracje silników krokowych NEMA Rozmiar instalacji silników krokowych NEMA NEMA11: Miniaturowy lecz z dużą siłą Silnik posiada bardzo kompaktowe wymiary. Pomimo tego, daje możliwość poruszania dużymi obciążeniami przy doborze odpowiedniego rozmiaru śruby pociągowej. Jest on najczęściej stosowany w aplikacjach w urządzeniach testowych, urządzeniach badawczych oraz przy miniaturowych układach regulacyjnych. NEMA17: Mały, ale z dużą siłą Mały silnik posiada imponujący moment obrotowy i wysokie obroty. Niezawodna praca jest gwarantowana dla szybkich przejazdów z małymi obciążeniami. NEMA23: Najbardziej znany rozmiar silnika krokowego Uniwersalne możliwości ze względu na wysoki moment obrotowy oraz prędkość obrotową. Silnik jest najlepszym wyborem dla aplikacji pod średnimi obciążeniami. NEMA23XL: Silnik o wysokiej sile w średnich rozmiarach instalacyjnych Rozwinięcie serii silników NEMA23 ze zwiększonym prawie dwukrotnie momentem trzymającym. Wymiary instalacyjne są identyczne jak dla silników NEMA23. NEMA34: Wysoka siła w dużych wymiarach montażowych Aplikacje o wysokich obciążeniach rozwiązuje silnik o dużych wymiarach instalacyjnych. Układy regulacyjne o wysokim obciążeniu lub napędy synchroniczne to aplikacje dla tego rozmiaru. Silniki z luźnymi przewodami Silniki z luźnymi przewodami są najtańsze oraz najczęściej stosowane. Przewody łączące (długość 30 cm) dla tego typu wychodzą bezpośrednio z obudowy silnika i będą skonfigurowane ze złączem JST. Wersja ta jest preferowana w maszynach oraz urządzeniach, które mają dodatkowe osłony oraz są używane w czystych środowiskach pracy. Silnik z gniazdem i enkoderem Enkoder (dla zwiększenia niezawodności maszyny) wysyła sygnały z silnika do układu sterowania. Enkoder weryfikuje czy wymagany ruch liniowy został precyzyjnie wykonany. Motor z gniazdem, enkoder i hamulec Hamulec może utrzymać obciążenie na stałej pozycji w sytuacji gdy silnik utraci swoje zasilanie. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo podczas awarii i braku zasilania - rekomendowane dla aplikacji działających w pionie. Silnik z gniazdem Gniazdo posiada wysoką klasę szczelności IP65 (IP: International Protection). Im wyższy wskaźnik IP, tym silnik jest lepiej chroniony przed zabrudzeniami oraz wilgocią. drylin ® E | Silniki krokowe | Dane techniczne Wszystkie silniki są dostarczone ze spłaszczonym wałkiem silnika (podcięcie typu D) dla podwyższonej odporności na moment obrotowy. Dane techniczne Dane techniczne Wymiar silnika Silnik Wymiary montażowe [mm] 28 x 28 42 x 42 56 x 56 60 x 60 86 x 86 Maksymalne napięcie [VDC] 60 60 60 60 60 Napięcie nominalne [VDC] 24-48 24-48 24-48 24-48 24-48 Prąd znamionowy [A] 1,0 1,8 4,2 4,2 6,4 Moment trzymający [Nm] 0,13 0,5 2,0 3,5 5,9 Moment zaczepowy [Nm] 0,004 0,022 0,068 0,075 0,210 Krok [°] 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Rezystancja/faza [Ω] 2,30 ±10% 1,75 ±10% 0,5 ±10% 0,65 ±10% 0,33 ±10% Indukcyjność/faza [mH] 1,40 ±20% 3,30 ±20% 1,90 ±20% 3,20 ±20% 3,00 ±20% Moment bezwładności - rotor [kgcm 2 ] 0,02 0,08 0,48 0,84 2,70 Obciążenie na wale, osiowe [N] 7 7 15 15 65 Obciążenie nawale, promieniowe [N] 20 20 52 63 200 Rozmiar kołnierza Napięcie robocze [VDC] – 24 ±10% 24 ±10% 24 ±10% 24 ±10% Moc wyjściowa [W] – 8 10 10 11 Moment trzymający [Nm] – 0,4 1,0 1,0 2,0 Moment bezwładności [kgcm 2 ] – 0,01 0,02 0,02 0,07 Dane dodatkowe Temperatura otoczenia [°C] –10 do +50 Maks. dopuszczalny wzrost temperatury [°C] 80 Klasa szczelności B Wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 85 Klasa IP - obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wałka IP52, silnik z luźnymi przewodami IP40) Zgodność CE Dyrektywa EMC Masa Masa produktu [kg] 0,25 0,32 1,12 1,56 3,20 Z enkoderem [kg] 0,27 0,34 1,14 1,58 3,30 Z enkoderem i hamulcem [kg] – 0,58 1,36 1,82 3,60 Enkoder Napięcie robocze [VDC] 5 Sygnałów/obrót [1/obr.] 500 Sygnał zera/index tak Sterownik linii Protokół RS422 Rodzaj sygnału (Obrót silnika zgodnie ze wskazówkami zegara) [CW] A/ B B/ N N/ A
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=