IGUS | łożyska dry-tech

SHT-ROU-06-300 SHT-ROU-06-500 SHT-ROU-08-500 SHT-ROU-08-1000 1428 drylin ® E napędy elektryczne Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinE drylin ® E | Napędy liniowe z silnikiem | SHT-ROU Modułami liniowymi można sterować zdalnie za pomocą jednostki zdalnego sterowania drylin ® ROU Za pomocą jednostki zdalnego sterowania można uniknąć zagrożeń, takich jak chemikalia lubwysokie temperatury. Dzięki wałowi napędowemu można je również łatwo obsługiwać. ● ● W miejscach, gdzie stosowane są substancje chemiczne, występują wysokie temperatury i są niebezpieczne dla ludzi pracujących w ich obrębie ● ● Możliwe ręczne, zdalne sterowanie modułami liniowymi ● ● Ergonomiczna praca dzięki zastosowaniu elastycznego wału ● ● Bezpieczne sterowanie modułami liniowymi spoza obszaru roboczego ● ● Dostępne z elastycznym wałkiem o ø 6 i 8 mm w różnych długościach ● ● Załączona płyta adaptacyjna umożliwia przymocowanie wskaźników położenia i zacisków śruby pociągowej w 4 kierunkach roboczych (0°, 90°,180°, 270°) ● ● Dostępne tuleje redukcyjne do szybkiego i łatwego połączenia ze śrubą pociągową o wielkości ø 8/10/12 dostępne AK-0047 (ø14-> 8 mm); AK-0048 (ø14->10 mm), AK-0049 (ø 14-> 12 mm) Typowe obszary zastosowań: ● ● Regulacja formatu ● ● Konstrukcja kabiny ● ● Strefy zagrożenia Wymiary [mm] Nr art. L L l2 d2 d3 d4 E1 E2 E3 E4 S3 H B T1 A E5 lt tk ts kt ha S1 całkowita 300 457 78 12 9 6 20 37 22 20 4,5 60 60 6 72 54 36 15 9 8,6 23 M10 500 657 78 12 9 6 20 37 22 20 4,5 60 60 6 72 54 36 15 9 8,6 23 M11 500 657 78 12 11 8 20 37 22 20 4,5 60 60 6 72 54 36 15 9 8,6 23 M12 1000 1157 78 12 11 8 20 37 22 20 4,5 60 60 6 72 54 36 15 9 8,6 23 M13 L + 120 L total gesamt E2 d4 d3 L l2 d2 E1 A d2 E1 B E3 E4 T T1 H S3 S4 A E1 lt H kt ts tk d1 S1 ha drylin ® napędy elektryczne – akcesoria Silniki krokowe Silniki DC Kołnierze silnikowe Przewody i czujniki zbliżeniowe Akcesoria montażowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=