IGUS | łożyska dry-tech

FS-06-500-Z12X120-AA FS-08-1000-Z12X120-AA SHT-HR-12-125-36-OG-ES – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – SHT-HR-8-27-17-OG 1426 1427 drylin ® akcesoria techniki napędowej Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-akcesoria Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® akcesoria techniki napędowej drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów Wał elastyczny – zamontuj regulację niezależnie od modułu liniowego Pokrętła do modułów liniowych drylin ® Oferujemy szeroki wybór pokręteł dostępnych z magazynu i przystosowanych do zróżnicowanych wymagań. Nasz asortyment obejmuje pokrętła o różnych wielkościach, od miniaturowych po Ø 125, z uchwytami lub bez oraz w różnych konfiguracjach. ● ● Pokrętło: zdefiniowany standard dla kompletnych układów ● ● Dostępne różne średnice zewnętrzne ● ● Dostępne różne wersje pokręteł Standardowy Z pokrętłem (opcja) Wzór zamówienia Rączka (opcja) OG: Bez rączki FG: Rączka stała UG: Składana rączka SG: Rączka bezpieczeństwa Długość Średnica zewnętrzna Średnica wewnętrzna Pokrętło Standardowy Ø D L Ø d Pokrętło ze stali nierdzewnej ● ● Zaprojektowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ● ● Niekorodująca stal nierdzewna Przykład zmontowania z zewnętrznym blokiem łożyskującym Idealne dopełnienie napędów liniowych drylin ® . Wał elastyczny pozwala na pozycjonowanie z pomocą korby niezależnie od miejsca zamocowania układu liniowego. Odległość 500 mm oraz skręcenie o 85°. ● ● Długości: 300 mm, 500 mm oraz 1000 mm (obszar elastyczny) ● ● Wał elastyczny: polerowana stal ● ● Otulina zewnętrzna: Rilsan ● ● Elementy łączące: Stal nierdzewna AISI 303 ● ● Dla każdej średnicy wału napędowego (10, 12 oraz 14 mm) ● ● Elastyczny montaż ● ● Oszczędność miejsca ● ● Mogą być stosowane z blokiem łożyskującym śruby pociągowej Strona 1268 ● ● Dostępne wskaźniki położenia, zaciski śrub pociągowych oraz pokrętła Strona 1424 Index Änderung Datum Name Datum Name erstellt geprüft Artikelnummer: Zeichnungsstand: Zeichnungsänderungen: Zeichnungsnummer: Maßstab: ZulässigeAbweichung fürMaße ohneToleranzangabe Nennmaßbereich über bis DIN ISO2768-mK 0,5 6 6 30 30 120 120 315 315 1000 1000 2000 2000 4000  0,1  0,2  0,3  0,5   Dateiname: Werkstoff: Blatt Bauteilvolumen: FS-XX-XXX DJansa 1 A2 - siehe Tabelle Flexwelle FlexWelle-Katalog1409.idw SpicherStr.1a 51147Köln www.igus.de 18.09.2014 - Oberfläche: - Plastics for longer life® Freigabe Datum: Name: Unterschrift: Jansa 26.07.13 FürEntscheidungenüber dieGeeignetheitder von igus® zu lieferndenProdukte fürbestimmteAnwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlichderKunde verantwortlich.Die ausschließliche Verantwortung desKunden für dieKonstruktion und/oderVerwendung liegtauch dann beimKunden,wenn igus in die Entwicklungeines vomKunden geschaffenenProdukteseinbezogenwirdund dabei,etwa durchRatschläge oder Empfehlungen,mitwirkt. mit gekennzeichneteMaße sindPrüfmaße Schutzvermerk nach DIN 34 beachten 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 A A B B C C D D E E F F Artikel "Flexwelle" ist eine Baugruppe Einzelteil Werkstoff Anschlußstück: 1.4305 Schrauben: 1.4301 Flexible Welle: Stahl bruniert Kunststoff-Schutz: Rilsan l2 d2 d1 E1 sg d3 1 Materialänderung 02.04.2013 Rh 2 TabelleMaterialBaugruppe 08.05.13 Ja 2 26.07.13 Jansa L 3 Längenbezug 28.05.2013 D Jansa 4 Maß "E2" geändert 25.07.13 Rh 5 neuenArtikelhinzu 27.08.13 Rh E2 E3 Lges. Radienausgleich d4 Kompensacja promienia L całkowita Więcej wymiarów na zapytanie d D L OG FG UG SG 104) 4 22 15 5 22 15 8 27 17 10 27 17 12 42 23 14 42 23 6 50 52 8 80 75 d D L OG FG UG SG 104) 10 80 75 12 80 75 12 125 109 14 125 109 16 125 109 20 198 141 Wymiary [mm] 104) Automatyczna wajcha wróci do pozycji po odpuszczeniu Nr art. d D L OG Masa [g] 12 125 36 625 Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. d1 d2 d3 d4 l2 sg E1 E2 E3 L L całkowita L maks. T maks. Min. promień gięcia [Nm] 14h7 12h7 21 6 120 M4 8,5 36,5 14,5 500 657 1000 3 70 14h7 12h7 21 8 120 M4 8,5 36,5 14,5 1000 1157 1000 4,5 90

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=