IGUS | łożyska dry-tech
SHT-P3-A-1.50-1-DX-O-F-ES P1 SLW-0630 SHTP-01-06 P6 SHTC-40 SHTC-50 SHT-HK-12 SHT-HK-16 SHT-HK-20 SHT-HK-30 SHT-HK-06 SHT-HK-06,35 SHT-HK-08 1424 1425 drylin ® akcesoria techniki napędowej Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-akcesoria Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® akcesoria techniki napędowej drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów Napędy liniowe z gwintem trapezowym są wyposażone wmechanizm samohamowny. Wiele zastosowań wymaga możliwości dodatkowego zaciskania, np. w celu zabezpieczenia przed niepożądanym ruchem. Montaż i pozycjonowanie za pomocą płyty adaptacyjnej Strona 1450 ● ● Zacisk śruby pociągowej z możliwością zmontowania razem ze wskaźnikiem położenia ● ● Zapewnia mechaniczny hamulec śruby pociągowej ● ● Materiał: polimerowa oprawa z aluminiowym zaciskiem wału ● ● Dostępne tuleje redukcyjne dla innych średnic ● ● Polimerowe, analogowe wskaźniki położenia do regulacji i bezpośredniego odczytu pozycji ● ● 3- (P1), 4- (P3) lub 5- (P6) licznik (czerwona cyfra oznacza części dziesiąte) ● ● Można łączyć z ręcznymi zaciskami i pokrętłami ● ● Tuleje redukcyjne zawarte w dostawie ● ● Dostępna odpowiednia płyta przyłączeniowa Strona 1450 22 32 48 33 46 66 26 33 50,5 P3 wszystkie inne systemy liniowe Wzór zamówienia Materiał ES: Wał wykonany ze stali nierdzewnej (opcjonalnie) Kolor oprawy O: Pomarańczowy Kierunek zliczania DX: Zgodnie ze wskazówkami zegara SX: Przeciwnie do wskazówek zegara Miejsca dziesiętne 1: Jednomiejsce po przecinku (czerwona cyfra) 0: Brak miejsca dziesiętnego (czerwona cyfra) Skok śruby < 10,00: Jedno miejsce po przecinku > 10,00: Brak miejsca dziesiętnego Orientacja wyświetlacza A: Orientacja wyświetlacza 0° B: Orientacja wyświetlacza 180° (opcjonalna) Rozmiar montażowy Możliwości instalacji 0 stopni 90 stopni 180 stopni 270 stopni Orientacja wyświetlacza B (opcja) Dla aplikacji pionowych: wyświetlacz obrócony o 180° A Standardowy Wymiary [mm] Dane techniczne [mm] Aby ograniczyć okresy przestojów do minimum i realizować zadania regulacyjne szybko i precyzyjnie, wskaźnik położenia jest stosowany w celu tworzenia powtarzalnych wartości. Wskaźniki mogą być wysłane prosto z magazynu dla wszystkich napędów liniowych, zgodnie z odpowiednim skokiem śruby oraz w odpowiedniej konfiguracji. Wskaźnik położenia H B T SHT-P1 33 22 26,0 SHT-P3 46 32 33,0 SHT-P6 66 48 50,5 Wskaźnik położenia Cyfry Miejsca dziesiętne ID wał Tuleje redukcyjne Ø Ø SHT-P1 3 1 8 6 + 6,35 SHT-P3 4 1 14 10 + 12,00 SHT-P6 5 1 20 14 + 16,00 Zacisk śruby pociągowej Wskaźnik położenia – bezpieczna powtarzalność T B H Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. Rozmiar śruby pociągowej 10 14 12 14 Wymiary (B x H x T) 32 x 46 x 15 32 x 46 x 15 32 x 46 x 15 32 x 46 x 15 Nr art. Rozmiar śruby pociągowej 6 6,35 8 Wymiary (B x H x T) 23 x 38 x 11,5 23 x 38 x 11,5 23 x 38 x 11,5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=