IGUS | łożyska dry-tech
WT-3000 | 3100 | 3500 WT-3600 | 3700 WT-1100 1422 1423 drylin ® akcesoria techniki napędowej Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-akcesoria Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-akcesoria drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów drylin ® akcesoria techniki napędowej drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów ● ● Wałki wyjściowe po obu stronach dla napędów kątowych WT-3 oraz WT-4 ● ● Dla przenoszenia ruchu obrotowego pod kątem 90° ● ● Możliwe konfiguracje z uchwytami zaciskowymi śruby pociągowej/wskaźnikiem położenia/pokrętłem ● ● Dostępne wskaźniki położenia, zaciski śrub pociągowych, pokrętła Strona 1424 l1 d1 d2 l2 AW b3 b2 b1 b4 b5 Przekładnie kątowe dla konstrukcji higienicznych i heavy duty Przekładnie kątowe - elastyczne i regulowane Poza aspektami związanymi z bezpieczeństwem, ograniczona przestrzeń robocza wymaga od napędów drylin ® wysokiej elastyczności i łatwości stosowania. Dostarczamy linię produktową przekładni kątowych z możliwością kątowej regulacji w zdefiniowanym kierunku. Dla regulacji ręcznych, przekładnie kątowe mogą być konfigurowane ze wskaźnikiem położenia, pokrętłem i mogą być dostarczane w postaci zmontowanej. Przekładnie kątowe z wałkiem z wpustem/rowkiem są dostępne do podłączenia silników o dużym momencie przenoszenia. ● ● Elastyczna regulacja Twojej instalacji z możliwością ustawienia kątowego przekładni (obrót o 360°) ● ● Maks. moment napędowy 3 Nm ● ● Mocowane za pomocą zestawu śrub kontrujących ● ● Ø 12 mm h7 wałek wyjściowy Wymiary [mm] AW AW b4 b1 b2 d1 b3 sg 360° L2 AW AW b4 b1 b2 d1 b3 sg 360° L2 AW AW b4 b1 b2 d1 b3 sg ° L2 Nr art. l 105) AW b1 b2 b3 b4 L2 d1 sg 1:1 40 48 42 28 20 26 12 M4 1:1 40 48 42 28 30 26 12 M4 105) Przełożenie Przekładnie kątowe drylin ® umożliwiają maksymalną elastyczność pozycjonowania. Połączenie kątowe pozwala na realizację aplikacji do maksymalnego momentu napędowego wynoszącego 6 Nm. ● ● Elastyczna regulacja Twojej instalacji z możliwością kątowego ustawienia przekładni (obrót o 360°) ● ● Maks. moment napędowy 6 Nm za pośrednictwem sprzęgła ● ● Mocowanie przy wykorzystaniu wpustu ● ● Wałek wejściowy Ø 14 mm h7 z rozmiarem ● ● Kompatybilne z drylin ® SHT/SHTC/SLW (rozmiary 16, 20 i 30) ● ● Dostępne wskaźniki położenia, zaciski śrub pociągowych, pokrętła Strona 1424 Przekładnia kątowa z pokrętłem (opcjonalnie) Wymiary [mm] 105) Przełożenie Nr art. l 105) la kt b1 b2 b3 d4 I2 d1 d2 d3 sg 1:1 84 4,5 65 92 8 12 26 14 25 30 M4 Lorem ipsum Zależnie od projektu, płyta adaptująca jest stosowana dla podłączenia do układu liniowego WT-4000 | 4100 | 4200 | 4700 WT-4600 WT-3000-T WT-4000-T Wymiary [mm] 105) Przełożenie Nr art. M maks. l 105) AW d1 d2 l1 l2 b1 b2 b3 b4 b5 [N] 3 01:01 52 12 12 26 / 41 / 59 / 74 26 48 38 60 42 4 6 01:01 60 14 14 26 / 47 / 65 / 80 26 56 46 83 50 10 Wymiary [mm] Nr art. l 105) AW b1 b2 b3 b4 L2 d1 sg 1:1 60 52 51 40 23 26 14 M4 1:1 60 52 51 40 33 26 14 M4 Zgodnie z ideą konstrukcji higienicznych przekładnia kątowa jest dostępny jako bezobsługowy i w pełni zmywalny system ze stali nierdzewnej/polimeru. ● ● Maks. moment napędowy 3 Nm ● ● Pojedyncze części wykonane ze stali nierdzewnej ● ● Łatwe do czyszczenia wodą ● ● Kompatybilne z drylin ® SHTC-20-EWM-HYD Strona 1301 ● ● Dostępne wskaźniki położenia, zaciski śrub pociągowych i pokrętła Strona 1424 105) Przełożenie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=