IGUS | łożyska dry-tech
1420 1421 drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zakres produktów Wskaźnik położenia ● ● Bezpośredni odczyt pozycji wózka dla stołów liniowych z napędem śrubowym ● ● Tuleje redukcyjne zawarte w dostawie umożliwiają dopasowanie do aplikacji Strona 1424 Zacisk śruby pociągowej ● ● Do zaciskania śruby pociągowej ● ● Zapewnia mechaniczny hamulec śruby pociągowej ● ● Materiał: polimerowa oprawa z aluminiowym zaciskiem wału Strona 1425 Pokrętła ● ● Pokrętło: zdefiniowany standard dla kompletnych układów ● ● Dostępne różne średnice zewnętrzne ● ● Dostępne różne wersje pokręteł Strona 1426 Przekładnia kątowa ● ● Regulacja ciągła w zakresie kąta 360° ● ● Umożliwia ustawienie odpowiedniego kąta z zaciskiem ● ● Mały kołnierz oszczędza przestrzeń instalacyjną Strona 1422 Elastyczne wały, w tym jednostka zdalnego sterowania ● ● Opcjonalne dalsze wyprowadzenie regulacji modułów liniowych drylin ® ● ● Akcesoria mogą być pozycjonowane niezależnie ● ● Dostępne długości 300, 500 oraz 1000 mm ● ● Może być montowany z innymi akcesoriami Strona 1428 Akcesoria do techniki napędowej drylin ® - pozycjonowanie ręczne Dostępny jest szeroki zakres akcesoriów do wielu napędów drylin ® w celu tworzenia szybkich i wygodnych układów regulacyjnych. Bezpośrednio przy projektowaniu układu liniowego można skonfigurować dostępne akcesoria i zamówić je jako w pełni zmontowany, gotowy produkt. Wszelka późniejsza konfiguracja może wiązać się z potrzebą zmiany długości śruby pociągowej, ponieważ długość pod montaż akcesoriów może być za krótka. ● ● Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie ● ● Ergonomiczna praca ● ● Zapewniają mechaniczą blokadę ruchu Wiele różnych wersji pokręteł/korb Przekładnia kątowa dla ciągłej operacji regulacji Wskaźniki położenia dla różnych skoków i kierunków Zacisk śruby pociągowej zabezpiecza śrubę drylin ® technika napędowa | Akcesoria | Zalety Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Przekręć, ustaw i zablokuj Ręczna operacja, ręczne pozycjonowanie Płyta przyłączeniowa ● ● Wskaźnik położenia i/lub zacisk śruby pociągowej ● ● Odpowiednie do stołów liniowych w seriach SHT/ SLW/SHTP ● ● Materiał: polimer igumid G Strona 1450 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylin-akcesoria Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylin-akcesoria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=