IGUS | łożyska dry-tech
1416 1417 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/D3 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/dryve drylin ® | Sterowniki silników | D1 dryve Dla silników krokowych Do silników DC drylin ® | Sterowniki silników | D3 dryve Układ sterowania silnika DC dryve D3 umożliwia łatwą kontrolę systemów liniowych Układ sterowania silnikiem dryve D3 jest ekonomicznym urządzeniem sterującym dla silników prądu stałego oraz jest gotowy do natychmiastowego użycia. Można go szybko podłączyć i jest bardzo łatwy w obsłudze - bez dodatkowej pracy nad połączeniem. Przyciski i pokrętła na oprawie umożliwiają sterowanie wózkami liniowymi bez komputera, laptopa lub tabletu. Pozwala na regulację prędkości, a także różne tryby pracy. ● ● Łatwe w użyciu, szybkie w podłączeniu ● ● Elementy sterujące urządzenia umożliwiają bezpośrednie sterowanie wózkami liniowymi, na przykład praca w lewo/prawo, prędkość, tryb krokowy lub praca ciągła ● ● Możliwe są różne tryby pracy i prędkości ● ● Może być łączony z przełącznikami lub joystickami ● ● Ekonomiczne, wszystko niezbędne i natychmiast gotowe do użycia, np. sterowanie sliderem kamery Układ sterowania silnika dryve D1 umożliwia łatwe sterowanie osiami liniowymi Długości przesuwu, pozycje, prędkości, czas pracy zostały dogodnie określone dla nowego systemu sterowania igus ® , dostępnego online. Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, oparty na przeglądarce internetowej, z wysoką funkcjonalnością z opcją "zdalnego sterowania" przez ethernet (Intranet) lub protokół BUS- "dryve" to prosty sterownik do silnika igus ® dla Twojego napędu liniowego. ● ● Sterowanie za pomocą laptopa, tabletu lub smartfona ● ● Odpowiednie do wszystkich osi drylin ® E ● ● Dla silników krokowych, DC i EC ● ● Komunikacja za pomocą CANopen, Ethernet i cyfrowych wejść oraz wyjść ● ● Kompatybilny z wieloma przemysłowymi sterownikami ● ● Ekonomiczny Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Dane techniczne i dalsze opcje www.igus.pl/D3 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Dane techniczne i dalsze opcje www.igus.pl/dryve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Połączenia i wyświetlacze 1 Napięcie zasilania 2 Wejścia cyfrowe 3 Wyjścia cyfrowe 4 Wejścia analogowe 5 Połączenie silnika i hamulca 6 Enkoder kątowy 7 CANopen 8 Ethernet 9 Wyświetlacz ON 1 2 3 4 LED1 Wyłącznik krańcowy LEWY LED2 Wyłącznik krańcowy PRAWY Tryb pracy przełącznika wyboru P1 Potencjometr do ograniczenia siły 0-100% P2 Potencjometr dla wymaganej prędkości 0-100% Przycisk S1 lewy Przycisk S1 prawy LED3 Funkcjonalności OK WADA LED4 Działający silnik LED5 Ograniczenie prądu LED6 Wyłącznik nadprądowy LED7 Zmiana trybu Sterowniki silników D3 dryve do wszystkich silników prądu stałego DC igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=