IGUS | łożyska dry-tech

QLA-2012-A 1414 drylin ® automatyzacja drylin ® elektryczne napędy liniowe – sterowniki silników Dla silników krokowych, DC i EC Intuicyjny interfejs użytkownika Łatwe i szybkie ustawianie parametrów Kompatybilny z wieloma przemysłowymi sterownikami Dla wszystkich napędów liniowych drylin ® Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinQLA drylin ® QLA | Siłownik liniowy | Zakres produktów drylin ® QLA siłownik liniowy ● ● Wydłużenie do 300 mm ● ● Maks. wytrzymałość na ściskanie 100 N ● ● Instalacja samonośna ● ● Dostępne akcesoria (pokrętło, wskaźnik położenia itp.) ● ● Gotowy do połączenia z zestawami silników drylin ® E Typowe obszary zastosowań: ● ● Przemysł tekstylny ● ● Siłowniki ● ● Okna ● ● Technologie rehabilitacyjne ● ● Regulacja toru ● ● Technologia inspekcyjna ● ● Technologia medyczna i farmaceutyczna  q2  q1 E2 E1 B2 tg tk H1 B1 f L ges. LH Wymiary [mm] Nr art. Maks. osiowa F [N] LH L H1 B1 B2 E1 E2 Q1 Q2 tk tg łącznie 100 300 B2 + 2xLH 42 60 54 20 47 12 20 11 6,5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=