IGUS | łożyska dry-tech

GRR-1280 GRR-1280 GRR-1280 ZAW-1040 ZAW-1040 1412 1413 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/ZAW Więcej informacji www.igus.pl/GRR drylin ® GRR | Lekka oś Z | Zakres produktów drylin ® GRR lekka oś Z z napędem bezpośrednim za pomocą listwy zębatej ● ● Lekka oś Z dla skoków do 500 mm ● ● Masa osi tylko 1,45 kg przy skoku 500 mm ● ● Wykonana z aluminium i tworzyw sztucznych ● ● Szybkie ruchy możliwe z obciążeniem do 0,9 kg ● ● Doskonała dla robotów kartezjańskich ● ● Bezpośredni napęd z listwą zębatą ● ● Skrętnie sztywne dzięki zastosowaniu wydrążonych wałów aluminiowych drylin ® AWMR ● ● Bezsmarowa i bezobsługowa dzięki zastosowaniu wkładek drylin ® R Typowe obszary zastosowań: ● ● Transport materiałów ● ● Opuszczanie dozowników płynu ● ● Przestrzenne roboty kartezjańskie ● ● Sprzęt do podnoszenia ● ● Automatyzacja laboratoriów f l + stroke H w h E3 4E E1 2E E5 6E A zd lz b1 g2 1 g st d s lw g3 3tg lt f l + Hub H w h E3 4E E1 2E E5 6E A zd lz b1 g2 1 g st d s lw g3 3tg lt Al ltf htf E2 E3 E2 H2 B2 B ff lz l d ha H A E5 E6 E7 l7 E4 B4 B7 lta lta fa htf ha H A E5 E6 Al ltf htf E2 E3 E2 H2 B2 B ff lz l d ha H A E5 E6 E7 l7 E4 B4 B7 lta lta fa LG + skok Stały blok końcowy ZTA Ruchomy koniec wału podpora ZTF drylin ® ZAW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów Napęd wysięgnikowy Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Maks. długość skoku Przełożenie Profil zęba Masa bez skoku Maks. obciążenie [mm] [mm/obr.] [kg] [kg] 750 72,26 Moduł 1 0,86 0,12 Nr art. L A H lw hw lz dz f lt E1 E2 g2 h7 124 100 34 100 62 18 10 2 12 30 25 M4-10 Nr art. E3 E4 g3 gt3 E5 E6 g1 sd st b1 h7 32 41 M5 12 45 20 M5 8 4,5 3 Wymiary [mm] Nr art. A H H2 LG Al ha d l l7 lz E2 E3 –0,3 ±0,3 ±0,1 h9 +1 ±0,15 ±0,15 74 91 75 242 150 74 10 20 15 75 60 60 Nr art. Wymiary montażowe B B2 htf ltf ff fa lta E4 B4 B7 E5 E6 E7 –0,3 ±0,3 ±0,1 h9 ±0,1 ±0,15 ±0,15 M6 M8 44 52 2 5 40 20 M6 M6 26 62 44 ● ● Stała jednostka napędowa ● ● Twardo anodowany profil aluminiowy ● ● Lekkie ● ● Maks. skok 1000 mm ● ● Maks. obciążenie osiowe 50 N ● ● Dopuszczalne obciążenie dla wózka M y max : 15 Nm Kierunek patrzenia 1. wał napędowy prawy 2. wał napędowy lewy Wzór zamówienia Osie wysięgnika z łożyskami kulkowymi Oś wysięgnika Rozmiar montażowy Rodzaj Konstrukcja Długość wózka [mm] Trzpień napędowy Długość skoku Opcje: Konstrukcja S = Standard Trzpień napędowy L = Trzepień napędowy lewy R = Trzpień napędowy prawy L/R = Trzpień napędowy po obu stronach Długość skoku Maks. 1000 mm k

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=