IGUS | łożyska dry-tech
GRW-0630-A GRW-0630-B GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 GRW-0630-A GRW-0630-B 1410 1411 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja 131) Zależnie od typu silnika drylin ® GRW | Oś wysięgnika | Zakres produktów ● ● Bezpośrednie przeniesienie napędu poprzez listwę zębatą ● ● Kompaktowa struktura ● ● Podnoszenie obciążeń do 10 N ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Długość skoku Masa Dodatkowa Maks. przełożenie Maks. obciążenie [mm] [kg] (co 100 mm) [mm/obr.] osiowo [N] 150 0,5 0,1 44 10 300 0,5 0,1 44 10 Nr art. A AI H E1 E2 E3 E4 l lt hw f AM 131) tg sg –0,3 +0,15 +0,15 54 80,5 20 45 40 20 42,5 110,5 15 42,5 4 100,0 M4 M4-8 54 80,5 20 45 40 20 42,5 110,5 15 42,5 4 121,4 M4 M4-8 AM* hw f H l + Hub E2 tg E2 E1 AL A lt E3 E4 sg I + skok Dynamiczna oś Z dla struktur robotów kartezjańskich Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinGRQ Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinGRW drylin ® GRQ | Oś chwytaka | Zakres produktów ● ● Twardo anodowana, odporna na korozję kwadratowa, wydrążona prowadnica ● ● Obciążenia do 500 g oraz prędkości do 0,7 m/s ● ● Łożyska ślizgowe iglidur ® J ● ● Napęd: silnik krokowy NEMA11 z kołem zębatym E1 H1 A tg tk L max. B E2 kt E1 H1 A tg tk L max. B E2 kt Wymiary [mm] Nr art. F v L A H1 E1 E2 B tg tk kt B Q D2 [N] [m/s] Maks. 5 0,7 200 56 42 40 26 46 4,5 8 4,5 52 7,5 22 Wyjątkowo lekka oś dla aplikacji pick & place
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=