IGUS | łożyska dry-tech
DST-LS-MOT-6.35X2.54-R-XXX-ES NEMA11 DST-LS-MOT-6.35X25.4-R-XXX-ES NEMA11 DST-LS-MOT-10X12-R-XXX-ES NEMA17/23 DST-LS-MOT-10X25-R-XXX-ES NEMA17/23 DST-LS-MOT-10X50-R-XXX-ES NEMA17/23 DST-LS-MOT-14X25-R-1000-ES NEMA17/23 PTGSG-MOT-M5X0,8-R-XXX-ES NEMA11 PTGSG-MOT-08X1,5-R-XXX-ES NEMA17/23 PTGSG-MOT-10X2-R-XXX-ES NEMA17/23 PTGSG-MOT-12X3-R-XXX-ES NEMA17/23 PTGSG-MOT-12X6P3-R-XXX-ES NEMA17/23 1408 drylin ® automatyzacja Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinE drylin ® E | Silniki ze śrubą pociągową | Zakres produktów ● ● Materiał: stal nierdzewna ● ● Śruba musi być zabezpieczona za pomocą kleju ● ● Gotowe do montażu Nr art. Rozmiar silnika Wymiar silnika Rodzaj gwintu Śruba pociągowa Ø Gwint Maks. [mm] [mm] P Długość 28 DST 6,35 2,54 300 28 DST 6,35 25,4 300 42 / 56 DST 10 12 500 42 / 56 DST 10 25 500 42 / 56 DST 10 50 500 42 / 56 DST 14 25 500 Dane techniczne – gwint wielozwojny z techniką dryspin ® Nr art. Rozmiar silnika Wymiar silnika Rodzaj gwintu Śruba pociągowaØ Gwint Maks. [mm] [mm] P Długość 28 M5 5 0,8 250 42 / 56 Tr 8 1,5 300 42 / 56 Tr 10 2 500 42 / 56 Tr 12 3 500 42 / 56 Tr 12 6P3 500 Dane techniczne – śruby z gwintem trapezowym XXX: Długość śruby pociągowej Jeśli jest to wymagane przez fabrykę, należy zamówić, używając następującego numeru montażowego: Montażu z przodu: MONT004F000 (strona kołnierza) Montaż od tyłu: MONT004B000 (montaż niemożliwy dla silników z enkoderem) Śruba pociągowa musi być zabezpieczona za pomocą kleju (Loctite 648)! Czas wiązania: po 6 godzinach ok. 50% po 24 godzinach 100% Ø Użyteczna długość gwintu = długość całkowita - 20 mm Długość całkowita: XXX Śruba pociągowa z precyzyjnie obrobionym zakończeniem drylin ® napędy elektryczne - osie wysięgnika Wysoka dynamika Napęd: listwa zębata lub pasek zębaty Lekka konstrukcja Do osi Z w robotach kartezjańskich Bezsmarowe i bezobsługowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=