IGUS | łożyska dry-tech

MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 1406 1407 drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinE drylin ® E | Silniki ze śrubą pociągową | Zakres produktów ● ● Silniki krokowe w trzech różnych rozmiarach z luźnymi przewodami i momentem trzymającym 0,1-2 Nm ● ● 7 rodzajów śrub pociągowych ze skokiem od 0,8 do 50 mm ● ● Maksymalna precyzja dzięki centrowaniu śruby na zatoczonej powierzchni o tolerancji H7/h7 silnik/ śruba pociągowa ● ● Odpowiednie do stosowania z nakrętkami pociągowymi drylin ® ● ● Przy zastosowaniu silnika krokowego bez enkodera istnieje możliwość montażu śruby pociągowej z obu stron silnika ● ● Kompaktowe i wszechstronne ● ● Dostępne w dostawie jako gotowe do montażu z napędami drylin ® SAWC, SLN i SLT Nr art. Rozmiar silnika Wymiar silnika Moment trzymający Obciążenie na wale Enkoder [mm] [Nm] osiowo [N] 28 0,1 50 nie 42 0,5 100 nie 56 2,0 500 nie 28 0,1 50 tak 42 0,5 100 tak 56 2,0 500 tak Dane techniczne – silnik krokowy z luźnymi przewodami Szczegółowe dane techniczne online www.igus.pl/drylinE Indywidualne rozwiązanie pod potrzeby klienta – z lub bez enkodera drylin ® E | Silniki ze śrubą pociągową | Zalety Bezsmarowe nakrętki śrub pociągowych drylin ® w wersji cylindrycznej lub z kołnierzem Silniki krokowe NEMA z momentem trzymającym od 0,1 do 2,0 Nm Bezpośrednie osiowanie dzięki połączeniu silnika ze śrubą o tolerancji H7/h7 Wytrzymały gwint wielozwojny dryspin ® lub samohamowny gwint trapezowy Wysoka niezawodność maszyny z enkoderem lub bez Wydajne, precyzyjne i kompaktowe – silniki ze śrubą pociągową drylin ® Gama silników ze śrubą pociągową drylin ® E to optymalne rozwiązanie dla systemów, które wymagają silnika krokowego i zintegrowanej śruby pociągowej. Każda z samodzielnych wersji posiada kompaktową budowę i jest dostępna z silnikami krokowymi NEMA z lub bez enkodera. Śruba pociągowa jest precyzyjnie osadzona, co w połączeniu z gwintami wielozwojnymi dryspin ® zapewnia długą żywotność. ● ● 3 rozmiary silników krokowych ● ● Bezsmarowa technika śrub pociągowych drylin ® ● ● Możliwa dostawa w wersji gotowej do montażu Typowe obszary zastosowania ● ● Technologia medyczna ● ● Budowa narzędzi ● ● Technologie laboratoryjne Możliwy montaż śruby pociągowej z obu stron silnika Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/drylinE-wyszukiwarka drylin ® automatyzacja

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=