IGUS | łożyska dry-tech
HSQ-10-1440-… SLQ-1210-... SLQ-121012-... 1402 1403 drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja drylin ® HSQ | Jednostki podnosząco-wahliwe | Zakres produktów drylin ® SLQ | Stoły liniowe | Zakres produktów ● ● Twardo anodowana, odporna na korozję kwadratowa, wydrążona prowadnica z listwą zębatą ● ● W kombinacji z elementem o niskim tarciu iglidur ® J ● ● Modułowa konstrukcja ● ● Napęd: silnik krokowy NEMA11 Odporny na moment obrotowy, bezsmarowy moduł liniowy. Niska masa i kompaktowość w obszarze roboczym. Jeden moduł liniowy z możliwością ruchu w dwóch kierunkach, regulowanych oddzielnie. W ten sposób, oba napędy są umieszczone poza obszarem roboczym. Pomaga to w zaoszczędzeniu miejsca i zapobiega niepotrzebnemu przemieszczaniu masy silnika. Prowadnica liniowa jest odporna na skręcanie, a dzięki budowie kompaktowo modułowej może osiągnąć duże prędkości przy niskim zużyciu energii. ● ● Ciche i lekkie ● ● Brak elektroniki w obszarze roboczym ● ● Kompaktowa struktura ● ● Odporne na korozję Typowe obszary zastosowań: ● ● Technologia medyczna ● ● Pick & Place ● ● Budowa chwytaków Wymiary [mm] E1 tg B L max A H1 H2 Q E2 H3 Ds S E3 Inne silniki na zapytanie/dostępne kompatybilne czujniki położenia Przykład zamówienia HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L (włączając silnik krokowy NEMA 17/11 z luźnymi przewodami) HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E (włączając silnik krokowy NEMA 17/11 z enkoderem) Nr art. F vL vR Lmaks. (Ds) A B H1 (H2) (H3) E1 E2 E3 Q tg S [g] ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,3 h9 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10 Wymiary [mm] Nr art. Maks. osiowa F LH1 LH2 H H1 ha A E1 E2 E3 B1 B2 lt d1 d2 ts tk [N] 200 500 200 30 58 15 108 94 44 46,5 68 28 22 12 12 6,6 - 2 500 200 30 58 15 124 108 44 30,0 90 28 22 12 10 6,6 11 Kompaktowe, modułowe oraz bezsmarowe Odporne na moment obrotowy, sterowane osobno Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinHSQ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLQ A E2 E1 lt ts tk B2 H1 ha LH1 Q d2 d1 LH2 B1 E3 H A E2 E1 lt ts tk B2 H1 ha LH1 Q d2 d1 LH2 B1 E3 H LH1 Q H H1 lt E2 d1 d2 E1 A B1 B2 E3 tk ts ha (LH2) LH2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=