IGUS | łożyska dry-tech
1398 1399 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-automatyzacja drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-automation drylin ® E | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Zakres produktów drylin ® E | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Rozwiązania specjalne Kartezjański robot przestrzenny - do aplikacji 3D Dostosowane rozwiązania robotów kartezjańskich drylin ® bez minimalnej ilości zamówienia Nr art. DLE-RG-0001 DLE-RG-0002 DLE-RG-0001 ● ● Oś X : drylin ® ZLW-1040 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23 z enkoderem ● ● Oś Y : drylin ® ZLW-1080 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23 z enkoderem ● ● Oś Z: oś wysięgnika drylin ® GRW z listwą zębatą i silnikiem krokowym NEMA17 z enkoderem DLE-RG-0002 ● ● Oś X : drylin ® ZLW-0630 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23XL z enkoderem ● ● Oś Y : drylin ® ZLW-0660 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23 z enkoderem ● ● Oś Z: oś wysięgnika drylin ® GRW-0630 z silnikiem krokowym NEMA17 z enkoderem Dane techniczne Przestrzeń robocza: 500 x 500 x 100 mm Maks. prędkość: 0,5 m/s Maks. przyspieszenie: 1,5 m/s 2 Powtarzalność: 0,8 mm Nośność: 25 N Dane techniczne Przestrzeń robocza: 400 x 400 x 100 mm Maks. prędkość: 0,5 m/s Maks. przyspieszenie: 1,5 m/s 2 Powtarzalność: 0,8 mm Nośność: 25 N hrs ● ● Dla najmniejszych przestrzeni montażowych: ekstremalnie kompaktowe ● ● Rozwiązanie obniżające koszty dzięki sprzężeniu osi ● ● W 100% przetestowane ● ● Wysokość instalacji od 30 mm ● ● Powtarzalność aż do 0,05 mm ● ● Outsourcing kosztów projektu ● ● Wszystko z jednego dostawcy ● ● Gotowe do instalacji ● ● Możliwość szybkiej adaptacji chwytaka lub kamery ● ● Dostarczane w modułach ● ● Integracja projektu u klienta ● ● Możliwość kombinacji z przekładniami robolink ® Dostępne na zapytanie Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Zapytanie o dostosowanego robota kartezjańskiego www.igus.pl/robot-zapytanie Złóż bezpośrednio zapytanie o robota kartezjańskiego zgodnego z parametrami i wymaganiami Twojej aplikacji 217 Hubverlust durch Endschalter: 20mm 599 747 126 673 Strataskokuspowodowana wyłączniki mkrańcowym: 20mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=