IGUS | łożyska dry-tech

1396 1397 Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-automatyzacja drylin ® automatyzacja drylin ® automatyzacja 100 91 100 45 54 Hubverlust durch Endschalter: 20mm 508 400 420 515 Strata skok spowodowana wyłącznikiem krańcowym: 20 mm Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-automatyzacja drylin ® E | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Zakres produktów drylin ® E | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Zakres produktów Robot liniowy – do pionowych płaszczyzn pracy Nr art. DLE-LG-0001 hrs ● ● Oś X: drylin ® GRW-0630 z listwą zębatą z silnikiem krokowym NEMA17 z enkoderem ● ● Oś Y : drylin ® ZLW-1080 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23 z enkoderem ● ● Dostępne czujniki zbliżeniowe Dane techniczne Przestrzeń robocza: 500 x 100 mm Maks. prędkość: 1,0 m/s Maks. przyspieszenie: 3,0 m/s 2 Powtarzalność: 0,2 mm Nośność: 25 N 228 Hubverlust durch Endschalter: 3mm 13 40 54 15 209,5 120 400 90 100 Strata skoku spowodowana wyłącznikiem krańcowym: 3 mm Robot liniowy płaski – dla predefiniowanych powierzchni pracy Nr art. Wersja DLE-FG-0001 z enkoderem Wersja DLE-FG-0002 z luźnymi przewodami Wersja DLE-FG-0003 econ Strona 1372 hrs DLE-FG-0001 ● ● Oś X: drylin ® ZLW-0630 z paskiem zębatym z silnikiem NEMA17 z enkoderem ● ● Oś Y: drylin ® ZLW-0630 z paskiem zębatym z silnikiem NEMA17 z enkoderem ● ● Dostępne czujniki zbliżeniowe DLE-FG-0002 ● ● Oś X : drylin ® ZLW-0630 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA17 z luźnymi przewodami ● ● Oś Y: drylin ® ZLW-0630 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA17 z luźnymi przewodami ● ● Dostępne czujniki zbliżeniowe Dane techniczne Przestrzeń robocza: 300 x 300 mm Maks. prędkość: 1,5 m/s Maks. przyspieszenie: 10 m/s 2 Powtarzalność: 0,3 mm Nośność: 80 N Dane techniczne Przestrzeń robocza: 300 x 300 mm Maks. prędkość: 1,5 m/s Maks. przyspieszenie: 10 m/s 2 Powtarzalność: 0,3 mm Nośność: 80 N DLE-FG-0003 ● ● Oś X : drylin ® ZLW-1040 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23 z luźnymi przewodami ● ● Oś Y : drylin ® ZLW-1040 z paskiem zębatym z silnikiem NEMA17 ● ● Dostępne czujniki zbliżeniowe Dane techniczne Przestrzeń robocza: 500 x 500 mm Maks. prędkość: 0,5 m/s Maks. przyspieszenie: 1 m/s 2 Powtarzalność: 1 mm Nośność: 10 N

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=