IGUS | łożyska dry-tech

1394 1395 Sterowniki silników igus ® drylin ® E | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Zalety Bezsmarowe prowadnice profilowe drylin ® W Modułowe wieloosiowe roboty liniowe Wieloosiowe roboty kartezjańskie to systemy działające w określonych płaszczyznach lub przestrzeniach. Nasze roboty kartezjańskie drylin ® są oparte na trybotechnologii, tzn. wszystkie systemy wykorzystują łożyskowanie ślizgowe i są bezsmarowe, co oznacza, że przez cały okres użytkowania nie wymagają zewnętrznego smarowania. Typowe obszary zastosowań to automatyzacja dla zastosowań pick & place, pomiarów i testów, obsługa montażu, znakowanie urządzeń, zadania obsługi w Ekonomicznej Automatyzacji, autonomiczne komórki montażowe i wszystko na temat „końca linii”. ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Cicha praca ● ● Odporne na kurz i brud ● ● Odporne na korozję ● ● Standardowy asortyment dostępny już w ciągu 24 godz ● ● Darmowa konsultacja i pomoc w montażu u klienta Typowe obszary zastosowania ● ● Aplikacje typu "pick and place" ● ● Pomiary i testowanie ● ● Etykietowanie ● ● Znakowanie produktów ● ● Stanowiska montażowe ● ● Maszyny sortujące ● ● Systemy bezpieczeństwa Napędy drylin ® z określoną długością skoków Napęd: śruba pociągowa, pasek zębaty lub listwa zębata Dołączone akcesoria do ustawienia robota kartezjańskiego Gotowe do montażu z silnikami krokowymi NEMA Wytrzymałość maszyny z enkoderem Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. drylin ® E | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Zakres produktów Gotowe do montażu roboty kartezjańskie dostępne z magazynu w ciągu 24 godzin Producenci narzędzi i ich poddostawcy muszą zmierzyć się z największymi, globalnymi wyzwaniami. Konkurencja staje się coraz bardziej intensywna, presja cenowa jest coraz większa, kładziony jest duży nacisk na produkcję lokalną. Oferujemy atrakcyjne cenowo, kompletne systemy, które automatyzują procesy, dzięki czemu możesz produkować szybciej i bardziej wydajnie. Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/drylin-automatyzacja Narzędzia online oraz więcej informacji www.igus.pl/drylin-automatyzacja Wieloosiowe roboty kartezjańskie ● ● Skonfigurowane zestawy montażowe dostępne z magazynu ● ● 3 różne liniowe struktury robotów: kartezjańska/ płaska/przestrzenna ● ● Dla przestrzeni roboczych do 500 x 500 x 100 mm Od strony 1396 Roboty typu delta ● ● Przeznaczony do przestrzeni roboczej Ø 360 mm ● ● Zestaw lub wstępnie zmontowana kinematyka ● ● Dostępny sterownik silników dryve Od strony 1400 Silniki ze śrubą pociągową ● ● Precyzyjne i efektywne ● ● Kompaktowa budowa, różne skoki śrub pociągowych ● ● Silniki krokowe z/bez enkodera Od strony 1405 Oś wysięgnika ● ● Jako oś Z dla struktur robotów kartezjańskich ● ● Do zastosowań pick & place ● ● Z paskiem zębatym lub listwą zębatą Od strony 1409 D1 dryve ● ● Sterownik silników krokowych Od strony 1416 D3 dryve ● ● Sterownik silników DC Od strony 1417

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=