IGUS | łożyska dry-tech
1378 1379 drylin ® E | Napędy liniowe z silnikiem | Zalety drylin ® E | Napędy liniowe z silnikiem | Zakres produktów Automatyzacja z drylin ® Wymagania dla zautomatyzowanych układów regulacyjnych stają się coraz wyższe, przestrzenie montażowe są redukowane i coraz częściej potrzebne są rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. drylin ® oferuje odpowiednie napędy liniowe dla większości przestrzeni montażowych oparte o śrubę, pasek zębaty lub listwę zębatą. Dzięki technologii automatyzacji drylin ® E, napędy liniowe mogą być wyposażone w hybrydowy silnik krokowy lub prądu stałego. Zintegrowany enkoder oraz łatwe w montażu czujniki położenia pozwalają na ogromną niezawodność maszyny. Projekt może być elastycznie dopasowany do przestrzeni montażowej. Połączenie napędów liniowych pozwala na oferowanie całych struktur jako roboty płaskie, kartezjańskie lub przestrzenne. Wpilnych sytuacjach, igus ® oferuje skonfigurowane i zmontowane systemy z magazynu. Wszystkie osie liniowe drylin ® E są przewidywalne online oraz skonfigurowane i zamówione jako całkowicie gotowe do montażu i podłączenia. ● ● Bezsmarowe napędy liniowe ● ● Czyste i odporne na zabrudzenia działanie ● ● Szeroki wybór akcesoriów Typowe obszary zastosowania ● ● Maszyny pakujące ● ● Technologie laboratoryjne ● ● Ogólna inżynieria mechaniczna ● ● Przemysł medyczny Bezsmarowe i bezobsługowe prowadnice liniowe drylin ® Czyste bez potrzeby smarowania Lekkie dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium Napęd: śruba pociągowa, pasek zębaty lub listwa zębata Podpora końcowa z łożyskiem kulkowym Odpowiednie zestawy silnika (kołnierz/sprzęgło) do silników drylin ® E Czujniki zbliżeniowe: krańcowe oraz referencyjne Gotowe do montażu z silnikami krokowymi lub DC Zwiększona niezawodność maszyn z enkoderem i hamulcem Przewody silnikowe chainflex ® i systemy e-prowadników od igus ® Napędy liniowe z silnikiem Napędy liniowe z silnikiem Napędy liniowe z silnikiem od 24 godzin ● ● Wstępnie skonfigurowance napędy liniowe drylin ® E z magazynu ● ● Napęd: śruba pociągowa lub pasek zębaty ● ● Silnik krokowy NEMA zawarty w dostawie Od strony 1383 Niestandardowe osie liniowe z silnikiem ● ● Skonfigurowane napędy liniowe drylin ® E online ● ● Napęd: śruba pociągowa, pasek zębaty lub listwa zębata ● ● Z silnikiem krokowym lub prądu stałego DC Od strony 1390 Wieloosiowe roboty kartezjańskie ● ● Skonfigurowane zestawy montażowe dostępne z magazynu ● ● 3 różne liniowe struktury robotów: kartezjańska/ płaska/przestrzenna ● ● Dla przestrzeni roboczych do 500 x 500 x 100 mm Od strony 1394 Roboty typu delta ● ● Przeznaczone do przestrzeni roboczej Ø 360 mm ● ● Zestaw lub wstępnie zmontowana kinematyka ● ● Dostępny sterownik silników dryve Od strony 1400 Komponenty elektryczne i akcesoria ● ● Sterowniki silników ● ● Silniki krokowe i DC ● ● Akcesoria do napędów ręcznych/elektrycznych Od strony 1415 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/drylinE-wyszukiwarka Silniki ze śrubą pociągową ● ● Precyzyjne i efektywne ● ● Kompaktowa budowa, różne skoki śrub pociągowych ● ● Silniki krokowe z/bez enkodera Od strony 1405 Oś wysięgnika ● ● Jako oś Z dla struktur robotów kartezjańskich ● ● Do zastosowań pick & place ● ● Z paskiem zębatym lub listwą zębatą Od strony 1409 Ekonomiczna automatyzacja Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinE Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=