IGUS | łożyska dry-tech

137 136 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,014 +0,054 4,5 3,0 PSM-0304-03 4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 PSM-0405-04 4,0 5,5 6,0 PSM-0405-06 5,0 7,0 5,0 PSM-0507-05 5,0 7,0 10,0 PSM-0507-10 6,0 8,0 6,0 PSM-0608-06 6,0 +0,025 +0,083 8,0 8,0 PSM-0608-08 6,0 8,0 10,0 PSM-0608-10 8,0 10,0 8,0 PSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 PSM-0810-10 8,0 10,0 11,5 PSM-0810-11 8,0 10,0 12,0 PSM-0810-12 10,0 12,0 8,0 PSM-1012-08 10,0 12,0 10,0 PSM-1012-10 10,0 12,0 12,0 PSM-1012-12 10,0 12,0 15,0 PSM-1012-15 10,0 12,0 20,0 PSM-1012-20 12,0 +0,032 +0,102 14,0 10,0 PSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 PSM-1214-12 12,0 14,0 15,0 PSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 PSM-1214-20 12,0 14,0 25,0 PSM-1214-25 13,0 15,0 10,0 PSM-1315-10 13,0 15,0 20,0 PSM-1315-20 14,0 16,0 15,0 PSM-1416-15 14,0 16,0 20,0 PSM-1416-20 14,0 16,0 25,0 PSM-1416-25 15,0 17,0 15,0 PSM-1517-15 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,032 +0,102 17,0 20,0 PSM-1517-20 15,0 17,0 25,0 PSM-1517-25 16,0 18,0 15,0 PSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 PSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 PSM-1618-25 16,0 18,0 42,0 PSM-1618-42 18,0 20,0 15,0 PSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 PSM-1820-20 18,0 20,0 25,0 PSM-1820-25 18,0 20,0 33,0 PSM-1820-33 20,0 +0,040 +0,124 22,0 22,0 PSM-2022-22 20,0 22,0 30,0 PSM-2022-30 20,0 22,0 48,0 PSM-2022-48 20,0 22,0 51,0 PSM-2022-51 20,0 23,0 10,0 PSM-2023-10 20,0 23,0 15,0 PSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 PSM-2023-20 20,0 23,0 25,0 PSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 PSM-2023-30 22,0 24,0 42,0 PSM-2224-42 22,0 24,0 45,0 PSM-2224-45 22,0 25,0 15,0 PSM-2225-15 22,0 25,0 20,0 PSM-2225-20 22,0 25,0 25,0 PSM-2225-25 22,0 25,0 30,0 PSM-2225-30 22,0 25,0 45,0 PSM-2225-45 23,0 25,0 37,0 PSM-2325-37 23,0 25,0 58,0 PSM-2325-58 23,0 25,0 68,0 PSM-2325-68 iglidur ® P +130°C 50 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: PSM-0304-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. P Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 24,0 +0,040 +0,124 27,0 15,0 PSM-2427-15 24,0 27,0 20,0 PSM-2427-20 24,0 27,0 25,0 PSM-2427-25 24,0 27,0 30,0 PSM-2427-30 25,0 28,0 15,0 PSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 PSM-2528-20 25,0 28,0 25,0 PSM-2528-25 25,0 28,0 30,0 PSM-2528-30 25,0 28,0 35,0 PSM-2528-35 26,0 30,0 25,0 PSM-2630-25 28,0 32,0 20,0 PSM-2832-20 28,0 32,0 25,0 PSM-2832-25 28,0 32,0 30,0 PSM-2832-30 30,0 34,0 20,0 PSM-3034-20 30,0 34,0 25,0 PSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 PSM-3034-30 30,0 34,0 40,0 PSM-3034-40 30,0 34,0 45,0 PSM-3034-45 32,0 +0,050 +0,150 36,0 20,0 PSM-3236-20 32,0 36,0 30,0 PSM-3236-30 32,0 36,0 40,0 PSM-3236-40 35,0 39,0 20,0 PSM-3539-20 35,0 39,0 30,0 PSM-3539-30 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 35,0 +0,050 +0,150 39,0 40,0 PSM-3539-40 35,0 39,0 50,0 PSM-3539-50 40,0 44,0 20,0 PSM-4044-20 40,0 44,0 30,0 PSM-4044-30 40,0 44,0 40,0 PSM-4044-40 40,0 44,0 50,0 PSM-4044-50 40,0 44,0 58,0 PSM-4044-58 45,0 50,0 20,0 PSM-4550-20 45,0 50,0 30,0 PSM-4550-30 45,0 50,0 40,0 PSM-4550-40 45,0 50,0 50,0 PSM-4550-50 50,0 55,0 20,0 PSM-5055-20 50,0 55,0 30,0 PSM-5055-30 50,0 55,0 40,0 PSM-5055-40 50,0 +0,060 +0,180 55,0 50,0 PSM-5055-50 50,0 55,0 60,0 PSM-5055-60 60,0 65,0 50,0 PSM-6065-50 60,0 65,0 60,0 PSM-6065-60 65,0 70,0 50,0 PSM-6570-50 75,0 80,0 80,0 PSM-7580-80 90,0 +0,072 +0,212 95,0 100,0 PSM-9095-100 95,0 100,0 100,0 PSM-95100-100 iglidur ® P +130°C 50 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/P 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=