IGUS | łożyska dry-tech

1372 drylin ® econ Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinEcon drylin ® econ | Wieloosiowe roboty kartezjańskie | Zakres produktów Robot kartezjański płaski – dla zdefiniowanych powierzchni Nr art. Wersja DLE-FG-0003 econ hrs DLE-FG-0003 ● ● Oś X : drylin ® ZLW-1040 z paskiem zębatym z silnikiem krokowym NEMA23 z luźnymi przewodami ● ● Oś Y : drylin ® ZLW-1040 z paskiem zębatym z silnikiem NEMA17 ● ● Dostępne czujniki zbliżeniowe Dane techniczne Przestrzeń robocza: 500 x 500 mm Maks. prędkość: 0,5 m/s Maks. przyspieszenie: 1 m/s 2 Powtarzalność: 1 mm Nośność: 10 N drylin ® E technika napędu elektrycznego Bezsmarowe napędy liniowe z silnikiem krokowym lub prądu stałego DC Napęd: śruba pociągowa, pasek zębaty lub listwa zębata Napędy liniowe lub systemy wieloosiowe Roboty typu delta Silniki i sterowniki

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=