IGUS | łożyska dry-tech

ZLW-0630-02 109) ZLW-1040-02 ZLW-0630-02 ZLW-1040-02 SLN-27-03-0008 SLN-27-03-0008 SLN-27-03-0025 SLN-27-03-0051 SLN-27-03-0127 SLN-27-03-0254 ZLW-0630-02-E SLN-27-03-0008 SLN-27-03-0025 SLN-27-03-0051 SLN-27-03-0127 SLN-27-03-0254 1370 1371 drylin ® econ drylin ® econ Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinEcon Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinEcon drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. A AI H E1 E2 E3 E11 102) l hw lt lb ts t T d2 98) l2 ha ±0,2 –0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2 28 35 22 20,5 15 28 15 77 22 21 5,5 3,5 3,2 M5 4 15 14,5 28 35 22 20,5 15 28 15 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x2,54 5 15 14,5 28 35 22 20,5 15 28 15 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x5,08 5 15 14,5 28 35 22 20,5 15 28 15 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x12,7 5 15 14,5 28 35 22 20,5 15 28 15 77 22 21 5,5 3,5 3,2 6,35x25,4 5 15 14,5 Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. nośność statyczna Maks. prędkość Maks. moment napędowy [kg] osiowo promieniowo [mm] [kg] (co 100 mm) [N] [N] [obr./min] [Nm] 250 0,06 0,04 10 40 100 0,10 250 0,06 0,04 10 40 100 0,15 250 0,06 0,04 10 40 100 0,20 250 0,06 0,04 10 40 100 0,30 250 0,06 0,04 10 40 100 0,40 Stoły miniaturowe, wersja basic Osie liniowe z paskiem zębatym Dane techniczne Skok Wersja wózka 03: Basic Wymiar Standardowy ● ● Części wykonane z aluminium lub polimeru ● ● Model podstawowy ● ● Śruba pociągowa z podporą łożyska ślizgowego ● ● Możliwa modernizacja ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 Wzór zamówienia 102) Wymiar E11 odnosi się jedynie do sytuacji zastosowania połączenia z silnikiem igus ® 98) Gwint/pozostały gwint widoczny Z zaciskiem ręcznym (opcjonalnie): Nr art. SLN-27-HK-... d2 ha l2 hw lt lb lt lb Al E1 E3 E2 H T l + Hub t Øts A d2 ha l2 hw lt lb lt lb Al E1 E3 E2 H T l + Hub t Øts A l + skok Wymiary [mm] drylin ® econ | Napędy liniowe | ZLW econ ● ● Szybkie pozycjonowanie małych obciążeń ● ● Cicha praca i płaska konstrukcja ● ● Trzpień napędowy po jednej lub obu stronach ● ● Polimerowy wózek liniowy ● ● Lekki dzięki zastosowaniu aluminium i tworzyw sztucznych ● ● Dane techniczne Strona 1346 Konstrukcja E: seria econ (0630/1040) Rodzaj 02: Z poprzecznymi łożyskami kulkowymi Rozmiar montażowy Oś z paskiem zębatym Wzór zamówienia Wymiary [mm] Wymiary montażowe [mm] Nr art. A AI H E2 E3 l R f lt sg ha hc lz l2 d2 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,3 h9 54 60 31 45 51 144 30 3 42 M4 14 22,5 20,5 20 8 74 100 44 60 87 204 40 1 52 M6 22 22,5 27 20 10 Nr art. X E AP Lp dp n nb nw nh T1 T2 d ±0,2 –1,0 ±0,25 ±0,25 zmienna 40 52 15 5,5 – – 4,3 7 20 21 3,2 zmienna 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5,0 109) Wersja basic: kwadratowy 6 mm, polimerowy adapter dla średnicy trzpienia równej 10 mm, zawarty w dostawie I + skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=