IGUS | łożyska dry-tech
SHTP-01-12-AWM SHTP-01-12 SHTP-02-12 SHTP-01-12 SHTP-02-12 SHTP-01-12-AWM-FF SHTP-01-12-AWM-FF 100) SHTP-01-12 SHTP-02-12 1368 1369 drylin ® econ drylin ® econ Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinEcon Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinEcon drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów D-D sg Ø s f ha D-D sg D D lt E1 tk ts E2 Al lt l+Hub R A H f ha d T s d2 l2 lt l2 d2 Al E2 T d l ts E tk D I + skok D SHTP – ekonomiczna wersja SHT Materiał wałka Wymiar Konstrukcja Polimer SHT ● ● Konstrukcja z wytrzymałych polimerów ● ● Lekkie ● ● Ekonomiczne ● ● Odporne na korozję ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 99) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej (standard) Dane techniczne Wymiary [mm] Wzór zamówienia Nr art. A AI H E1 E2 l R f lt tk ts ±0,1 +0,15 85 30 36 70 73 90 42 2 30 10 6,0 85 30 36 70 73 90 42 2 30 10 6,0 Nr art. s sg d T l2 d2 99) ha Maks. nośność statyczna osiowo promieniowo [N] [N] 6,3 M6 12 Tr10x2 17 Tr10x2 18 200 400 6,3 M6 12 Tr10x2 17 Tr10x2 18 200 400 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Więcej informacji Masa Dodatkowa [kg] [mm] [kg] (co 100 mm) 500 0,35 0,11 Wkładki i nakrętki wykonane z iglidur ® J 500 0,35 0,11 Łożyska oraz nakrętka zintegrowana z wózkiem drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa masa [mm] [kg] (co 100 mm) 500 0,35 0,11 2. 17 115 + Hub ø 6,6 ø 12 TR 10 x 2 36 1 0 30 30 55 42,5 7 3 M 6 70 2 1 8 42 85 TR 10 x 2 Funkcja "fast forward" Materiał wałka Wymiar Konstrukcja Polimer SHT Z mechanizmem Fast-Forward do szybkiego wysprzęglania gwintu ● ● Lekki i wytrzymały ● ● Do szybkiej regulacji formatu ● ● Samohamowność ● ● Różne długości skoku ● ● Zalecane tylko dla zastosowań poziomych ● ● Maks. statyczne obciążenie osiowe 200 N ● ● Maks. dynamiczne obciążenie osiowe 50 N ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 100) Wkładki i nakrętki śrub pociągowych wykonane z iglidur ® J Dane techniczne naciśnij > rozłącz > przesuń ręcznie > zatrzaśnij w miejscu > precyzyjnie wyreguluj Wzór zamówienia 17 115 + Hub ø 6,6 ø 12 TR 10 x 2 36 1 0 30 30 55 42,5 7 3 M 6 70 2 1 8 TR 10 x 2 115 + skok 1.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=