IGUS | łożyska dry-tech

SHTP-01-10 SHTP-01-06-AWM SHTP-01-10 SHTP-01-10 SHTP-01-10 SHTP-01-06-AWM SHTP-01-06-AWM SHTP-01-06-AWM 1366 1367 drylin ® econ drylin ® econ Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinEcon Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinEcon drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów Miniaturowa wersja SHT Dane techniczne Materiał wałka Wymiar Konstrukcja Polimer SHT ● ● Wersja miniaturowa ● ● Lekkie ● ● Ekonomiczne ● ● Odporne na korozję ● ● Wózki oraz podpory końcowe wykonane z wysokowydajnych polimerów ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 99) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej (standard) Wymiary [mm] Wzór zamówienia Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Maks. nośność statyczna Więcej informacji Masa Dodatkowa [kg] osiowo promieniowo [mm] [kg] (co 100 mm) [N] [N] 300 0,11 0,06 50 50 Wózek, kwadratowy, z 4 symetrycznymi otworami montażowymi Nr art. s d T l2 d2 99) ha 5,1 6 M8 15 M8 9 Nr art. A AI H Ht E1 E2 E3 l R f kt lt tk ts 45 45 19 18 38 36,5 36,5 67 25 1 3 11 8 4,2 f Al Ht E1 E2 A lt lt l2 d2 d T R ha s tk kt ts E3 H f Al Ht E1 E2 A lt lt l2 d2 d T R ha s tk kt ts E3 H I + skok drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów SHTP – Lekki model podstawowy SHT Wymiar Konstrukcja Polimer SHT ● ● Lekki ● ● Niskoprofilowa konstrukcja ● ● Idealny do zastosowań z wieloma wózkami prowadzącymi ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 99) Nieobrobione zakończenie śruby pociągowej (standard) Dane techniczne Wymiary [mm] Wzór zamówienia I + skok Nr art. A AI H E1 E2 l R f lt tk ts ±0,1 +0,15 70 26 25 56 62 78 40 2,5 26 8 5,5 Nr art. s sg d T l2 d2 99) ha Maks. nośność statyczna osiowo promieniowo [N] [N] 5,2 M5 10 Tr08x1,5 15 Tr08x1,5 12,5 100 400 Nr art. Maks. długość skoku Wałek aluminiowy Więcej informacji Masa Dodatkowa [kg] [mm] [kg] (co 100 mm) 350 0,2 0,08 Wkładki i nakrętki wykonane z iglidur ® J

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=