IGUS | łożyska dry-tech
SLWP-0630-E SLWP-0630-E SLWP-1040-E SLTP-1012-E SLTP-1012-E SLTP-1012-E E4 as H A D2 f1 Al lz L2 E3 E2 E1 b f2 f3 sg dz ha sg lt lb n E4 as H A D2 f1 Al lz L2 E3 E2 E1 b f2 f3 sg dz ha sg lt lb n SLWP-0630-E SLWP-1040-E SLWP-0630-E SLWP-1040-E 1364 1365 drylin ® econ drylin ® econ Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinEcon Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinEcon drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts –0,3 –0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,15 ±0,1 54 60 20 40 45 51 100 18,0 1,5 20 11 6,6 74 29 29 60 16 – 73 23,5 1,5 22 11 6,8 Nr art. kt s sk d T l2 d2 ha ±0,1 Standardowy 8,0 5,0 6Kt M4 5,0 Tr8x1,5 15 Tr8x1,5 160) 9,5 9,0 6,3 6Kt M6 7,5 Tr10x2 17 Tr10x2 161) 14,5 Wymiary [mm] Seria econ Wymiar Kompaktowe Model podstawowy SLW ● ● Oparty na prowadnicach profilowych drylin ® W ● ● Bezbarwnie anodowane szyny prowadzące ● ● Odporne na momenty skręcające systemy z podwójną szyną ● ● Samohamowne dzięki gwintowi metrycznemu lub trapezowemu ● ● Szybkie działanie bez samohamowania dzięki gwintowi wielozwojnemu dryspin ® ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 Wzór zamówienia kompletne rozwiązanie Strona 1320 A E1 sk s lt AI lt l2 L + stroke A E1 sk s lt AI lt l2 L + stroke Hub drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów Model podstawowy SLT 152) Alternatywa: Tr10x3, Tr10x4P2, Ds10x12, Ds10x25, Ds10x50 153) 6 sztuk śrub M3-DIN562 zawarte w dostawie 160) Alternatywa: M8, Tr8x1.5, Ds8x10, Ds8x15 161) Alternatywa: Tr10x2, Tr10x3, Ds10x12, Ds10x25, Ds10x50 SLTP-1012-E Nr art. A H L + skok AI L2 D2 E1 E2 E3 E4 T 152) 47 26 70 30 17 10 23 19,5 8,5-24,5 20 Tr10x2 Nr art. lt dz lz b lb sg 153) ha as n f1 f2 f3 –0,05 (DIN562) 20 12 1,5 4,5 3,5 M3 13 31,5 M3 4 1 2 Wymiary [mm] Seria econ Wymiar Kompaktowe ● ● Wyjątkowo ekonomiczny ● ● Odporny na moment obrotowy dzięki kwadratowemu profilowi aluminiowemu AWMQ ● ● Elastyczna konstrukcja ● ● Opcja lewej lub prawej śruby pociągowej ● ● Wózek z wieloma opcjami montażu Wzór zamówienia Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa (co 100 mm) Maks. stat. obciążenie [mm] [kg] [kg] osiowo [N] promieniowo [N] 300 0,15 0,08 50 50 500 0,30 0,10 50 50 Dane techniczne Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa (co 100 mm) Maks. stat. obciążenie Maks. obr./min Maks. prędkość [mm] [kg] [kg] osiowo [N] promieniowo [N] [obr./min] [m/min] 300 0,147 0,081 50 100 250 0,5 Dane techniczne k
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=