IGUS | łożyska dry-tech

1362 1363 drylin ® econ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinEcon Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSHTP Bezsmarowe stoły liniowe – drylin ® econ Z serią econ igus ® definiuje ekonomiczne i bezobsługowe modele klasy podstawowej napędów liniowych drylin ® . Odpowiednie modele klasy podstawowej można znaleźć w niemalże każdej linii produktowej i każdym rozmiarze montażowym, w wersji ze śrubą pociągową bądź paskiem zębatym. Seria econ charakteryzuje się ekonomicznymi komponentami wytwarzanymi poprzez formowanie wtryskowe, profilami z anodowanego aluminium i szybkim montażem. Modele z serii drylin ® econ są konfigurowane i dostarczane w stanie gotowym do montażu, co czyni z nich doskonałą alternatywę do skomplikowanych rozwiązań indywidualnych w zakresie prostych zadań regulacyjnych. ● ● Lekka konstrukcja dzięki połączeniu tworzyw sztucznych i aluminium ● ● Konstrukcja opracowana z myślą o szybkim montażu ● ● Ekonomiczność dzięki wykorzystaniu przy produkcji procesów formowania wtryskowego oraz bezbarwnego anodowania powierzchni Typowe obszary zastosowania ● ● Budowa chwytaków ● ● Regulacja formatu ● ● Regulacja ustawienia kamery Podpory końcowe wykonane z wytrzymałego, odpornego na korozję tworzywa sztucznego Dostępne dodatkowe akcesoria Strona 1419 Napęd: trapezowe i wielozwojne gwinty dryspin ® , pasek zębaty Wózek prowadzący wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego Jedno lub wieloosiowe roboty kartezjańskie Szyny i wały wykonane z anodowanego aluminium Lekkie i ekonomiczne drylin ® econ | Stoły liniowe "light" | Zalety Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Długości wózków: 26-45 mm Długości skoku: aż do 500 mm Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/shtp-wyszukiwarka Regulacja ręczna, za pomocą silników krokowych NEMA lub prądu stałego drylin ® econ | Stoły liniowe | Zakres produktów Moduł liniowy drylin ® econ SLWP - wytrzymałość w 2 rozmiarach ● ● Płaskie i odporne na skręcanie dzięki profilom podwójnego wałka drylin ® W ● ● Śruba pociągowa z samohamownym gwintem trapezowym lub metrycznym ● ● Szybka regulacja dzięki gwintowi wielozwojnemu dryspin ® Strona 1364 System liniowy drylin ® econ SLTP - oszczędność dzięki formowaniu wtryskowemu ● ● Opracowany z wykorzystaniem druku 3D, wytwarzany ekonomicznie dzięki formowaniu wtryskowemu ● ● Niezwykle szybki montaż dzięki niewielkiej liczbie elementów ● ● Wózek z licznymi opcjami mocowania Strona 1365 Moduł liniowy drylin ® econ SHTP - elastyczność w 3 rozmiarach ● ● Śruby pociągowe wykonane z aluminium, włókna węglowego, stali lub stali nierdzewnej ● ● Wózek ze zintegrowanymi nakrętkami śrub pociągowych i wkładka drylin ® R ● ● Z gwintem trapezowym lub wielozwojnym Strona 1366 Moduł liniowy drylin ® econ SHTP-FF – Fast-Forward ● ● Z mechanizmem do szybkiego wysprzęglania gwintu ● ● Do szybkiej regulacji ● ● Samohamowność ● ● Różne długości skoku Strona 1369 Miniaturowy moduł drylin ® econ SLN – mały i szybki ● ● Smukła, wąska konstrukcja ● ● Śruba pociągowa montowana na łożyskach ślizgowych z gwintem metrycznym lub wielozwojnym dryspin ® ● ● Posuw do 25 mm na obrót Strona 1370 Napęd z paskiem zębatym drylin ® econ ZLW – lekki i szybki ● ● Lekki dzięki zastosowaniu aluminium i tworzyw sztucznych ● ● Różne opcje mocowania za pomocą nakrętek rowkowych lub elementów zaciskowych ● ● Indywidualnie regulowane długości skoku (rozmiar 0630 do 500 mm, 1040 do 1000 mm) Strona 1371 Płaski robot kartezjański drylin ® econ DLE-FG – do zdefiniowanych powierzchni ● ● Robot kartezjański oparty na osiach paska zębatego econ ● ● Przeznaczony do przestrzeni roboczej o wymiarach 500 x 500 mm ● ● Gotowy do podłączenia z silnikami krokowymi NEMA Strona 1372

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=