IGUS | łożyska dry-tech
ZLW-1040-OD-02 ZLW-0630-OD 109) ZLW-1040-OD ZLW-1660-OD-02 ZLW-1660-OD-03 ZLW-1660-OD-04 ZLW-0630-OD 109) ZLW-1040-OD ZLW-1660-OD-02 ZLW-1660-OD-03 ZLW-1660-OD-04 1358 1359 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW ha d2 Ht W2 dW1 f f E3 E2 sg Al + L Hub + LW lz d2 l2 AW A W1 W2 W1 dW1 T1 T2 d Ws lt stroke Hub stroke drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów 109) Wersja basic: kwadratowy 6 mm, polimerowy adapter dla średnicy trzpienia równej 10 mm, zawarty w dostawie Przeciwstawny napęd z paskiem zębatym z kołnierzem ● ● Szybkie pozycjonowanie wsteczne ● ● Szybkie regulacje w lewo/prawo ● ● Dostępny w wersji standardowej i basic ● ● Zawiera kątownik montażowy ● ● Indywidualne długości skoku aż do maks. 3000 mm ● ● Obciążenia promieniowe do 200 N Wymiary [mm] I + skok IW + skok ha d2 Ht W2 dW1 f f E3 E2 sg Al + L Hub + LW lz d2 l2 AW A W1 W2 W1 dW1 T1 T2 d Ws lt stroke Hub stroke E3 E2 sg Al lz d2 l2 AW A W2 W1 dW1 T1 T2 d Ws lt E3 E2 sg Al + L Hub + LW lz d2 l2 AW A W2 W1 dW1 T1 T2 d Ws lt stroke Hub stroke Ustawienie kątownika montażowego: Opcja 02 zamontowany na boku, ZLW ustawienie mocowania na krawędzi Opcja 04 zamontowany poziomo, ZLW ustawienie mocowania poziomo Opcja 03 ustawienie mocowania od czoła Rodzaj 02: Z poprzecznymi łożyskami kulkowymi Konstrukcja OD: Prawy/lewy napęd przeciwstawny Rozmiar montażowy Oś z paskiem zębatym Wzór zamówienia Nr art. A AI H Ht E2 E3 L R f lt sg ha lz Maks. długość skoku –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,3 [mm] 54 60 31 28 45 51 144 30 3 42 M4 14 20 1000 74 100 45 44 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 104 100 70 70 86 82 248 58 0 79 M8 35 36 3000 104 100 70 70 86 82 248 58 0 79 M8 35 36 3000 104 100 70 70 86 82 248 58 0 74 M8 35 36 3000 Nr art. l2 d2 d T1 T2 Ws W1 W2 dw1 lW AW h9 ±0,25 ±0,25 20 8 4 20 21 2 20 2 5,5 260 60 20 10 5 36 26,5 3 25 3 6,6 296 80 20 14 M5-10 głęboki 65 60 5 15 54 8,5 328 114 20 14 M5-10 głęboki 65 60 5 15 88 8,5 328 75 20 14 M5-10 głęboki 65 60 5 – – – 248 70
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=