IGUS | łożyska dry-tech

135 134 iglidur ® P +130°C 50 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P 60 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (50 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 +23 °C +60 °C 50 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Łożyska ślizgowe iglidur ® P są dla użytkowników ekonomicznym i bezsmarowym rozwiązaniem. W porównaniu do iglidur ® G, łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® P są odpowiednie do ruchów obroto- wych i średnich obciążeń. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® P maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® P przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym, maksymalnym nacisku powierzchniowym wynoszącym 50 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 4%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® P są bezobsługowe oraz opracowane z myślą o niskich i średnich prędkościach powierzchniowych. Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane tylko przy bardzo niskich naciskach powierzchniowych. Podana maksymalna prędkość, to prędkość przy której temperatura może wzrosnąć w wyniku tarcia, do maksymalnej temperatury użytkowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Nawet pomimo możliwości ciągłej pracy przy temperaturze +130°C, wartości, jakimi cechuje się materiał iglidur ® P wciąż są dość daleko od materiału iglidur ® G. Na zużycie łożyska wpływ mają również temperatury panujące w układzie łożyskowym. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. W przypadku temperatur powyżej +90°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Wraz ze wzrostem obciążenia współczynnik tarcia spada, podobnie jak odporność na ścieranie (wykresy 04 i 05). Łożyska ślizgowe iglidur ® P osiągają minimalny współczynnik tarcia z wałkami o chropowatości Ra od 0,1 – 0,2 µm. Zarówno gładsza jak i bardziej chropowata powierzchnia wałka powoduje zwiększenie zużycia. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 krótkotrwała m/s 2,0 1,4 4,0 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 5 10 15 20 25 30 35 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® P. W ruchu obrotowym zużycie łożysk iglidur ® P z wałkami ze stali Cf53 i stali węglowej walcowanej na gorąco jest bardzo niskie. Z drugiej strony, z twardo chromowanymi wałkami zużycie łożyska jest większe niż w połączeniu z wałkami z innych materiałów nawet przy małych obciążeniach. Przykładowo przy obciążeniu 2 MPa stal walcowana na zimno jest sześciokrotnie lepsza niż stal nierdzewna 304. Przy ruchach wahliwych „miękki” wałek ze stali węglowej walcowanej na gorąco są zdecydowanie mniej korzystne, niż hartowane wałki ze stali nierdzewnej 304. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® P to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® P +130°C 50 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,06 – 0,21 0,09 0,04 0,04 ​ ​ Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=