IGUS | łożyska dry-tech

ZLW-20120-AL-02-S-200-H-2000 A AI H E2 E3 E4 C4 f lt ha lz l d2 h7 ZLW-10120 ZLW-10160 ZLW-10200 ZLW-20120 ZLW-20160 ZLW-20200 [mm] [mm/U] [N] ZLW-10120 ZLW-10160 ZLW-10200 ZLW-20120 ZLW-20160 ZLW-20200 d3 g3 D K at lt2 lu V ZLW-10120 ZLW-10160 ZLW-10200 ZLW-20120 ZLW-20160 ZLW-20200 1356 1357 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów ● ● Duża prędkość z wałem napędowym na łożysku kulkowym ● ● Solidny, szeroki pas zębaty ● ● Centralny system napięcia paska na wózku ● ● Oparty na bezsmarowych prowadnicach liniowych drylin ® W ● ● Różne możliwości montażu silnika dzięki otworowi z wpustem Wzór zamówienia Wersja z aluminium Wersja ze stali nierdzewnej Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. 153 150 40 140 137 40 240 1 74 18,0 18 198 10 193 150 40 180 177 90 240 1 74 18,0 18 198 10 233 150 40 220 217 120 240 1 74 18,0 18 198 10 172 200 63 154 182 40 240 – 98 28,5 27 396 14 212 200 63 194 182 80 240 – 98 28,5 27 396 14 252 200 63 234 182 120 240 – 98 28,5 27 396 14 Nr art. Maks. długość skoku Przełożenie Profil szyny Pas zębaty Materiał Naprężenie 2000 75 3M Neoprenowy z włóknem szklanym 200 2000 75 3M Neoprenowy z włóknem szklanym 200 2000 75 3M Neoprenowy z włóknem szklanym 200 3000 144 8M PU ze zbrojeniem ze stali nierdzewnej 750 3000 144 8M PU ze zbrojeniem ze stali nierdzewnej 750 3000 144 8M PU ze zbrojeniem ze stali nierdzewnej 750 Nr art. Dla DIN912 - M6 [mm/obr.] 38 M4 10 M6 158) 43 59 20 75 38 M4 10 M6 158) 43 59 20 75 38 M4 10 M6 158) 43 59 20 75 60 M5 20 M8 61 78 40 144 60 M5 20 M8 61 78 40 144 60 M5 20 M8 61 78 40 144 Długość skoku maks. 3000 mm Trzpień napędowy wał drążony Długość wózka 200: 200 mm Wersja S: Standard Wersja 02: Z poprzecznymi łożyskami kulkowymi Konstrukcja AL: Aluminium ES Stal nierdzewna Rozstaw osi 120: 120 mm 160: 160 mm 200: 200 mm Rozmiar montażowy Oś z paskiem zębatym l + Hub AI g3 d3 d2 H ha lz lt f lu C4 K V A at lt2 ØD E4 E3 E2 I skok l + Hub AI g3 d3 d2 H ha lz lt f lu C4 K V A at lt2 ØD E4 E3 E2 158) Dla DIN912 - M5 Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=