IGUS | łożyska dry-tech

ZLW-0630-02 109) ZLW-0660 ZLW-1040-02 ZLW-1040-LT-02-S ZLW-1040-UW-02-S ZLW-1040-SW-02-S ZLW-1080-02 ZLW-1660-02 ZLW-0630-02 ZLW-0660 ZLW-1040-02 ZLW-1040-LT-02-S ZLW-1040-UW-02-S ZLW-1040-SW-02-S ZLW-1080-02 ZLW-1660-02 ZLW-1040-LT-02-S 1354 1355 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów Wzór zamówienia drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów ● ● Szybkie pozycjonowanie małych obciążeń ● ● Cicha praca i płaska konstrukcja ● ● Trzpień napędowy po jednej lub obu stronach ● ● Wózki liniowe dostępne w różnych długościach (z wyłączeniem wersji econ) ● ● Możliwe do skonfigurowania z silnikiem jako gotowe do montażu napędy liniowe Strona 1390 ● ● Specjaliści w niskich temperaturach, pod wodą oraz w obszarach narażonych na chlapanie wody Strona 1313 Wymiary montażowe Lp X dp E T2 hc nh T1 n nw nb AP d Lp X dp E T2 hc nh T1 n nw nb AP d Oś paska zębatego w wersji econ, basic i standard Konstrukcja S: seria standard Rodzaj 02: z poprzecznymi łożyskami kulkowymi Opcje LT: dla zastosowań w bardzo niksich temperaturach do –30°C UW: do aplikacji pod wodą SW: dla zastosowań narażonych na chlapanie wody Rozmiar montażowy Oś z paskiem zębatym ZLW-0630-02-B Konstrukcja E: seria econ (0630/1040) B: seria basic (0630/1040) S: seria standard (wszystkie rozmiary) Rodzaj 02: z poprzecznymi łożyskami kulkowymi Rozmiar montażowy Oś z paskiem zębatym Wzór zamówienia I + skok Wymiary [mm] Wymiary montażowe [mm] Nr art. A AI H E2 E3 l R f lt sg ha hc lz l2 d2 –0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,3 h9 54 60 31 45 51 144 30 3 42 M4 14 22,5 20,5 20 8 85 100 31 76 91 184 61 3 42 M4 14 22,5 20,5 19,5 8 74 100 44 60 87 204 40 1 52 M6 22 22,5 27 20 10 74 100 44 60 87 204 40 1 52 M6 22 22,5 27 20 10 74 100 44 60 87 204 40 1 52 M6 22 22,5 27 20 10 74 100 44 60 87 204 40 1 52 M6 22 22,5 27 20 10 90 100 44 94 87 204 74 1 52 M6 22 22,5 24,5 12 10 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 22,5 38 20 14 Nr art. X E AP Lp dp n nb nw nh T1 T2 d ±0,2 –1,0 ±0,25 ±0,25 zmienna 40 52 15 5,5 – – 4,3 7 20 21 3,2 zmienna 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2 zmienna 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5,0 zmienna 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5,0 zmienna 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5,0 zmienna 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5,0 zmienna 94 111 40 6,4 5,2 9,5 4,36 15,5 36 27 M6 zmienna 100 122 40 9 10 15,4 13 27,6 65 60 M5 109) Wersja basic: kwadratowy 6 mm, polimerowy adapter dla średnicy trzpienia równej 10 mm, zawarty w dostawie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=