IGUS | łożyska dry-tech
1352 1353 Moje notatki Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów Seria econ Wiele ruchów dosuwu wymaga ekonomicznych osi liniowych, które koncentrują się wyłącznie na zadaniach regulacyjnych. Seria econ z paskiem zębatym została stworzona do szybkiego pozycjonowania lekkich obciążeń. Dzięki kompaktowej konstrukcji i niskiej masie aluminium i polimerów, napęd liniowy ZLWecon jest idealną alternatywą dla rozwiązań stworzonych we własnym zakresie. Seria basic Bezsmarowa prowadnica liniowa może być napędzana również pasem zębatym wykonanym z neoprenu (czarny), zbrojonym włóknem szklanym. Wał napędowy składający się z kwadratowego profilu ze stali nierdzewnej oraz polimerowej zębatki wykonanej z wysokowydajnych polimerów, osadzony jest na 2 poprzecznych łożyskach kulkowych. Trzpień napędowy to kwadrat 6x6 mm i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Polimerowy adapter do średnicy 10 mm jest dostarczany w komplecie. Seria standard Bezsmarowa prowadnica liniowa może być również napędzana pasem zębatymwykonanym z poliuretanu (biały) zbrojonego stalą. Wał napędowy, zębatki oraz wał nawrotu (jednoczęściowy) wykonane są ze stali nierdzewnej jako pojedyncza część. Wały koła pasowego są zamontowane w dwóch poprzecznych łożyskach kulkowych. Specjaliści ZLW LT – do stosowania w temperaturach od –30°C, wałki napędowy oraz nawrotu są oparte na łożyskach kulkowych do pracy w niskich temperaturach. Napęd jest realizowany przez pas zębaty odpowiedni do pracy w niskich temperaturach. SW – wersja "SW" napędu ZLW do aplikacji narażonych na chlapanie wody. Odporny na korozję dzięki paskowi zębatemu z PU z zbrojeniem nierdzewnym oraz łożyskami kulkowymi ze stali nierdzewnej, jak i blokom końcowym wykonanym z anodowanego aluminium. UW – maksymalna ochrona przed korozją jest zapewniona dzięki paskowi zębatemu do pracy w aplikacjach podwodnych. Wózki liniowe, napęd oraz elementy bloków końcowych wykonane są z anodowanego aluminium. Wał napędowy podparty jest na bezsmarownych łożyskach kulkowych xiros ® . Elastyczny pas zębaty zbrojony jest włóknami aramidowymi. Więcej informacji online www.igus.pl/ZLW
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=