IGUS | łożyska dry-tech
0 50 100 200 300 150 250 0 500 1000 2000 3000 1500 2500 0 0 4 4 8 8 12 12 20 20 16 16 ly lz Wby Wbz ZLW-0630 ZLW-0660 ZLW-1040 ZLW-1080 ZLW-1660 0 0 14 50 100 200 300 2 4 6 8 10 12 150 250 M (a=10 m/s 2 ) Nm M (a=10 m/s 2 ) Nm M (a=10 m/s 2 ) Nm M (a=5 m/s 2 ) Nm M (a=5 m/s 2 ) Nm M (a=5 m/s 2 ) Nm M (a=3 m/s 2 ) Nm M (a=3 m/s 2 ) Nm M (a=3 m/s 2 ) Nm M (a=1 m/s 2 ) Nm M (a=1 m/s 2 ) Nm M (a=1 m/s 2 ) Nm M (a=0 m/s 2 ) Nm M (a=0 m/s 2 ) Nm M (a=0 m/s 2 ) Nm 0 14 2 4 6 8 10 12 M (a=0 m/s 2 ) Nm 0 10 20 30 40 50 M (a=3 m/s 2 ) Nm M (a=10 m/s 2 ) Nm M (a=5 m/s 2 ) Nm M (a=1 m/s 2 ) Nm 0 0 7 7 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 500 0 10 20 40 60 80 30 50 70 1350 1351 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW drylin ® ZLW-1660 | Dane techniczne Wykres 13: Wymagany moment napędowy 140) ; orientacja pozioma – ZLW-1660, wersja 02 standard Wykres 17: Wymagany moment napędowy 140) ; orientacja pionowa – ZLW-20120, wersja 02 standard Wykres 14: Wymagany moment napędowy 140) ; orientacja pionowa – ZLW-1660, wersja 02 standard Wykres 15: Maksymalne obciążenie, instalacja pozioma; wykres odnosi się do wszystkich sił działających na wózek. Wykres 18: Maksymalne obciążenie, instalacja pozioma; wykres odnosi się do wszystkich sił działających na wózek. Prędkość wózka [m/s] Prędkość wózka [m/s] Obciążenie wózka [N] Obciążenie wózka [N] drylin ® ZLW-20120 | Dane techniczne 140) Założenie: poruszająca się masa jest zlokalizowana w zakresie maks. promienia R = 100 mm od środka szyny prowadzącej, maks. dopuszczalny moment napędowy dla ZLW-1660 standard 02: 10 Nm, a = 0 m/s 2 stały napęd bez uwzględniania nominalnej wartości przyspieszenia 140) Założenie: poruszająca się masa jest zlokalizowana w zakresie maks. promienia R = 100 mm od środka szyny prowadzącej, maks. dopuszczalny moment obrotowy napędu: 20 Nm, a = 0 m/s 2 , stały napęd bez uwzględniania nominalnej wartości przyspieszenia Dane techniczne Nr art. Geometryczny moment bezwładności Moment przeciwdziałający 30 391 11 674 1736 845 212 826 17 018 6448 1398 97 560 54 910 3902 3076 483 653 486 613 11 515 4684 540 876 4 773 489 14 618 24 586 Moment napędowy [Nm] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Nośność [kg] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] 1000 1500 2000 2500 Wykres 16: Wymagany moment napędowy 140) ; orientacja pozioma – ZLW-20120, wersja 02 standard Moment napędowy [Nm] Nośność [kg]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=