IGUS | łożyska dry-tech
0 350 50 100 150 200 250 300 0 120 20 40 60 80 100 0 2 ZLW-1040/1080-Standard ZLW-1040-Basic ZLW-0630-Standard ZLW-0630-Basic 4 6 8 T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) 0 T (a = 10 m/s 2 ) T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) 0 1 4 6 7 2 2 3 5 T (a = 1 m/s 2 ) 4 6 8 T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) 0 50 100 150 200 250 300 T (a = 10 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 10 m/s 2 ) T (a = 10 m/s 2 ) 1 15 5 10 20 T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) T (a = 10 m/s 2 ) 0 2 10 6 8 T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) 4 T (a = 10 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) 0 5 10 15 20 25 0 15 T (a = 0 m/s 2 ) 5 10 T (a = 10 m/s 2 ) T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) T (a = 0 m/s 2 ) T (a = 10 m/s 2 ) T (a = 5 m/s 2 ) T (a = 3 m/s 2 ) T (a = 1 m/s 2 ) 0 50 100 150 200 250 300 ZLW-1040/1080-Standard ZLW-1040-Basic ZLW-0630-Standard ZLW-0630-Basic 1348 1349 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW drylin ® ZLW-0630 | Dane techniczne 138) Założenie: poruszająca się masa jest zlokalizowana w zakresie maks. promienia R = 100 mm od środka szyny prowadzącej,maks.dopuszczalnymomentnapędowyZLW-0630Basic02:0,75Nm,a=0m/s 2 ,ZLW-0630Standard02: 1 Nm, a = 0 m/s 2 , stały napęd bez uwzględniania nominalnej wartości przyspieszenia Wykres 01: Wymagany moment napędowy 138) ; orientacja pozioma – ZLW-0630, wersja 02 basic Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Wykres 02: Wymagany moment napędowy 138) ; orientacja pionowa – ZLW-0630, wersja 02 basic Wykres 03: Wymagany moment napędowy 138) ; orientacja pozioma – ZLW-0630, wersja 02 standard Wykres 04: Wymagany moment napędowy 138) ; orientacja pionowa – ZLW-0630, wersja 02 standard Wykres 05: Porównanie maksymalnego obciążenia: ZLW-0630 oraz ZLW-1040/1080, 100% OT (On-time). Wykres odnosi się do wszystkich sił działających na wózek. Prędkość wózka [m/s] Obciążenie wózka [N] Wykres 06: Ugięcie pomiędzy samonośnymi blokami końcowymi ZLW-0630, wersja 02 basic oraz standard. Dopuszczalne ugięcie maksymalnie do 2 mm. drylin ® ZLW-1040/1080 | Dane techniczne 139) Zało żenie:poruszającasięmasajestzlokalizowanawzakresiemaks.promieniaR= 100mmodśrodkaszynyprowadzącej, maks. dopuszczalnymoment napędowyZLW-1040/1080Basic02: 1,75Nm, a=0m/s 2 , ZLW-1040/1080Standard02: 2,4 Nm, a = 0 m/s 2 , stały napęd bez uwzględniania nominalnej wartości przyspieszenia Wykres 07: Wymagany moment napędowy 139) ; orientacja pozioma – ZLW-1040, wersja 02 basic Wykres 08: Wymagany moment napędowy 139) ; orientacja pionowa – ZLW-1040, wersja 02 basic Wykres 09: Wymagany moment napędowy 139) ; orientacja pozioma – ZLW-1040/1080, wersja 02 standard Wykres 10: Wymagany moment napędowy 139) ; orientacja pionowa – ZLW-1040/1080, wersja 02 standard Wykres 11: Porównanie maksymalnego obciążenia: ZLW-0630 oraz ZLW-1040/1080, 100% OT (On-time). Wykres odnosi się do wszystkich sił działających na wózek. Wykres 12: Ugięcie pomiędzy samonośnymi blokami końcowymi ZLW-1040, Wersja basic oraz ZLW- 1040/1080 02 standard. Dopuszczalne ugięcie maksymalnie do 2 mm - orientacja pozioma 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 2,0 Obciążenie [N] Odległość pomiędzy podporami [mm] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] Prędkość wózka [m/s] Obciążenie wózka [N] Obciążenie [N] Odległość pomiędzy podporami [mm] 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 1,6 1,8 1,8 1,4 1,4 0,4 0,4 Moment napędowy [Nm] Nośność [kg] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,0 2,5 5 7,5 10 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1,5 2,5 3,5 4,5 0,1 mm 0,3 mm 0,5 mm 1,0 mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1,5 2,5 3,5 4,5 0,1 mm 0,3 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm 500 700 900 1300 1700 2100 1100 1500 1900
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=