IGUS | łożyska dry-tech
[Nm] [Nm] M3 M4 M5 M6 M8 M10 ZLW-0630-... [mm] [kg] [kg] [mm] [mm/U] [mm] [N] [mm] [N] [m/s] [mm] [Nm] [Nm] ...-02-E ...-02-B ...-02-S ...-OD-B ...-OD-S ZLW-1040-... ...-02-E ...-02-B ...-02-S ...-02-LT ...-02-UW ...-02-SW ...-OD-B ...-OD-S ZLW-1080-... ...-02-S ZLW-1660-... ...-02-S 1346 1347 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Dane techniczne Oś z paskiem zębatym Rodzaj Wał Ø Masa Maks. długość skoku 120) Przełożenie Profil zęba Długość wózka Maks. obciążenie promieniowe Materiał paska zębatego Szerokość paska zębatego Napięcie paska zębatego Łożysko prowadzące wał napędowy Maks. prędkość Maks. dokładność pozycjonowania Moment napędowy jałowy Maks. moment napędowy bez skoku 100 mm skoku econ 5 0,30 0,08 500 54 HTD 3M 60 30 Neoprenowy z włóknem szklanym 9 20 Poprzeczne łożysko kulkowe 1,0 ± 0,40 0,10 0,30 Basic 5 0,38 0,08 1000 54 HTD 3M 60/100 100 Neoprenowy z włóknem szklanym 9 75 Poprzeczne łożysko kulkowe 2,0 ± 0,35 0,10 0,75 Standardowy 5 0,43 0,08 1000 54 MTD3 60/100 150 PU ze stalą 9 100 Poprzeczne łożysko kulkowe 2,0 ± 0,30 0,15 1,00 Przeciwstawny basic 5 0,40 0,1 1000 54 HTD 3M 60/100 50 Neoprenowy z włóknem szklanym 9 75 Poprzeczne łożysko kulkowe 1,0 ± 0,35 0,10 0,75 Przeciwstawny standard 5 0,45 0,1 1000 54 HTD 3M 60/100 75 PU ze stalą 9 100 Poprzeczne łożysko kulkowe 1,0 ± 0,30 0,15 1,00 econ 10 0,70 0,14 1000 66 RPP 3M 100/150/200 100 Neoprenowy z włóknem szklanym 15 50 Poprzeczne łożysko kulkowe 2,0 ± 0,35 0,1 0,5 Basic 10 0,90 0,14 2000 66 RPP 3M 100/150/200 200 Neoprenowy z włóknem szklanym 16 150 Poprzeczne łożysko kulkowe 3,0 ± 0,30 0,2 1,75 Standardowy 10 1,00 0,14 2000 70 AT5 100/150/200 300 PU ze stalą 16 200 Poprzeczne łożysko kulkowe 5,0 ± 0,20 0,3 2,40 Do niskich temperatur 10 1,00 0,14 2000 70 AT5 100/150/200 300 TPUKF2 16 200 Niskotemp. łożysko kulkowe 5,0 ± 0,20 0,3 2,40 Do pracy pod wodą 10 1,00 0,14 1000 70 AT5 100/150/200 100 PU + Aramid 16 50 Łożyska kulkowe xiros ® 1,0 ± 0,50 0,15 0,50 Środ. wilgotne 10 1,00 0,14 2000 70 AT5 100/150/200 200 PU + stal nierdzewna 16 200 Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej 5,0 ± 0,20 0,30 2,40 Przeciwstawny basic 10 1,00 0,17 1500 66 RPP 3M 100/150/200 100 Neoprenowy z włóknem szklanym 16 150 Poprzeczne łożysko kulkowe 1,5 ± 0,30 0,15 1,75 Przeciwstawny standard 10 1,00 0,17 1500 70 AT5 100/150/200 150 PU ze stalą 16 200 Poprzeczne łożysko kulkowe 2,5 ± 0,20 0,25 2,40 Standardowy 10 1,30 0,14 2000 70 AT5 100/150/200 300 PU ze stalą 16 200 Poprzeczne łożysko kulkowe 5 ± 0,20 0,25 2,40 Standardowy 16 4,00 0,5 3000 120 AT5 100/150/200/250 2000 PU ze stalą 32 500 Poprzeczne łożysko kulkowe 5 ± 0,20 0,4 10,00 120) Podczas konfiguracji napędu liniowego, proszę zwrócić uwagę na specyfikację igus ® dotyczącą maksymalnych, możliwych skoków poszczególnych produktów. Wartości związane z wydajnością oraz obciążalnością powyższych produktów zostały określone bazując na wartościach skoków z dopuszczalnego zakresu. Przekraczanie tych wartości może spowodować niepożądane efekty podczas pracy takie jak zwiększone zużycie lub hałas. Nie można wykluczyć kontaktu paska zębatego lub śruby pociągowej z innymi elementami napędu czego wynikiem może być nieosiągnięcie wartości katalogowych związanych z wydajnością i obciążeniem. Siły skręcania dla połączeń drylin ® pomiędzy metalowymi częściami Ustawienie sworznia napędowego dla wszystkich napędów z paskiem zębatym ZLW Należy pamiętać o min. głębokości wkręcania części odlewanych ciśnieniowo z aluminium i cynku: 1,5 x Da Trzpień napędowy L: Trzpień napędowy lewy R: Trzpień napędowy prawy L/R: Trzpień napędowy na obie strony Gwint metryczny (Da) Moment dokręcania Zalecany moment dokręcania 0,5-1,1 0,7 1,0-2,8 1,5 2,0-5,5 3,0 4,0-10,0 6,0 8,0-23,0 15,0 22,0-46,0 30,0 x 1 lewy 2 prawy Wał napędowy Kierunek wyprowadzenia napędu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=