IGUS | łożyska dry-tech
1344 1345 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinZLW Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinZLW drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zakres produktów Bezsmarowy napęd z paskiem zębatym – drylin ® ZLW Napędy liniowe z paskiem zębatym z serii drylin ® ZLW są odpowiednie do wielu różnych zadań pozycjonowania i regulacji. Prowadnica liniowa to bezsmarowy profil drylin ® W, natomiast pasek zębaty zapewnia przełożenie napędu. Skok jest dowolnie konfigurowalny. Dzięki lekkiej konstrukcji z wykorzystaniem polimerów oraz aluminium, napęd z paskiem zębatym drylin ® ZLW posiada niską bezwładność, co tworzy bardzo wydajne rozwiązanie. Czy jako układ liniowy czy portalowy, seria ZLW oferuje idealne rozwiązanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych i zastosowaniach, które wymagają sztywnego podparcia na całej długości. Wszystkie napędy drylin ® ZLW mogą być zamawiane jako gotowe do podłączenia i skonfigurowane razem z silnikami krokowymi lub DC drylin ® E. Istnieje możliwość integracji elementów do montażu innych silników. ● ● W pełni bezsmarowa praca ● ● 3 rodzaje: econ/basic/standard ● ● Zmienne długości wózków ● ● Dostępne wiele zestawów silnikowych Typowe obszary zastosowania ● ● Technologia laboratoryjna i medyczna ● ● Transport materiałów ● ● Zadania pozycjonujące (pick & place) ● ● Regulacja ustawienia kamery/czujników ● ● Budowa maszyn Bloki końcowe wykonane z wytrzymałych polimerów ze zintegrowanymi, promieniowymi łożyskami kulkowymi Odporne na ścieranie paski zębate z PU, zbrojone stalą lub neoprenowe z włóknem szklanym Profil posiada rowki do montażu poprzez nakrętki lub elementy zaciskowe Wał nawrotu: kwadratowy z kołem pasowym wykonanym z wysokowydajnych polimerów dry-tech ® lub jednoczęściowy ze stali nierdzewnej Kompletny wózek składa się z czterech łożysk drylin ® W z wkładkami ślizgowymi oraz płytą montażową z anodowanego aluminium Wysoki profil, odporny na skręcanie profil podwójnego wału drylin ® W, wykonany z twardo anodowanego aluminium Wózki dostępne w 3 różnych długościach Sworzeń napędowy z lewej lub prawej strony, dostępny również w wersji obustronnej dla struktur robotów kartezjańskich drylin ® ZLW | Napęd z paskiem zębatym | Zalety Możliwość konfiguracji z silnikiem jako gotowy do montażu napęd liniowy (drylin ® E Strona 1373 ) Seria ZLW standard ● ● Efektywny pas zębaty PU ze zbrojeniem stalowym ● ● Wał nawrotu wykonany ze stali nierdzewnej (wał oraz koło pasowe) ● ● Twardo anodowany, aluminiowy profil drylin ® W ● ● Dla rozmiarów montażowych 0630/1040/1080/1660 Strona 1354 Seria ZLW econ ● ● Ekonomiczny napęd w 2 rozmiarach ● ● Lekkie ● ● Wózek oraz oprawa końcowa wykonane z polimeru ● ● Anodowany aluminiowy profil prowadzący drylin ® W Strona 1354 Przeciwstawny ZLW-OD ● ● Dla szybkiego pozycjonowania przeciwstawnego ● ● Szybkie regulacje w lewo/prawo ● ● Kompaktowy dzięki płaskiej, podwójnej szynie drylin ® W ● ● Z kątownikiem montażowym Strona 1358 ZLW – otwarta konstrukcja w rozmiarze montażowym 20 ● ● Zmienna odległość pomiędzy wałami 120/160/200 mm ● ● Efektywny wał nawrotu oraz pas zębaty ● ● Dostępna lekka wersja aluminiowa ● ● Dostępna wersja odporna na korozję ze stali nierdzewnej Strona 1356 Silniki i akcesoria montażowe Strona 1419 Seria ZLW basic ● ● Ekonomiczna wersja zawiera wał nawrotu o kwadratowym profilu ze stali nierdzewnej, z polimerowym kołem pasowym ● ● Neoprenowy pas zębaty zbrojony włóknem szklanym ● ● Twardo anodowany, aluminiowy profil drylin ® W ● ● Dla rozmiarów montażowych 0630 oraz 1040 Strona 1354 Specjaliści ZLW ● ● Wersja LT do aplikacji w temperaturach od –30°C ● ● Wersja UW do zastosowań podwodnych ● ● Wersja SW do aplikacji w mokrym środowisku ● ● Dla rozmiaru montażowego 1040 Strona 1354 ZAW – oś wysięgnika ● ● Bezpieczny montaż napędu ● ● Przemieszczana jest prowadnica i obciążenie ● ● Stały blok końcowy oraz swobodna podpora końca wału ● ● Rozmiar 1040 dla maks. skoków aż do 1000 mm Strona 1413 Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Długości wózków: 60-250 mm Szerokości wózków: 54-107 mm Długości skoku: aż do 3000 mm Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/zlw-wyszukiwarka Wytrzymały i szybki Pozycjonowanie z bezsmarownym napędem liniowym z pasem zębatym
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=