IGUS | łożyska dry-tech

SLNV-27 SLNV-27 1342 drylin ® SLN stoły liniowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLNV drylin ® ogólna technika napędowa – osie liniowe z paskiem zębatym ZLW Bezsmarowe moduły liniowe oparte na prowadnicach drylin ® W Napęd: pas zębaty Dla szybkiego pozycjonowania Podpory końcowe z poprzecznymi łożyskami kulkowymi Jedno lub wieloosiowe roboty kartezjańskie Moduł pryzmatyczny drylin ® SLNV dla precyzyjnej regulacji drylin ® SLN | Miniaturowe stoły liniowe | Zakres produktów ● ● Moduł liniowy SLNV do najmniejszych przestrzeni montażowych ● ● Dla długości skoku do 250 mm ● ● Wysoka dokładność dzięki możliwości połączenia z prowadnicą pryzmatyczną z obciążeniem wstępnym ● ● Zmniejszenie luzu w kierunkach z i y poprzez wstępne obciążenie ● ● Śruba pociągowa z łożyskiem ślizgowym lub kulkowym ● ● Samohamowny gwint trapezowy Tr6x2 ● ● Szybki i efektywny ● ● Przełożenie do 25,4 mm na obrót Typowe obszary zastosowań: ● ● Technologia medyczna ● ● Sprzęt dentystyczny ● ● Rozwój i badania ● ● Technologia pomiarowa b uH + l hW H 2 l ha d2 A T t l b l E1 n ts 3E E2 tg l A t l b l Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. A AI H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg d2 98) l2 ha T ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2 Ø 28 35 21,5 15 15 30 76 22,5 20,5 5 3,5 M3 5 15 14 6,35x2,54 6,35x5,08 6,35x12,7 6,35x25,4 Nr art. Maks. długość skoku Masa Dodatkowa Maks. nośność statyczna Maks. prędkość Maks. moment obrotowy [kg] osiowo promieniowo [mm] [kg] (co 100 mm) [N] [N] [obr./min] [Nm] 250 80 56 10 40 300 0,1 98) Gwint/pozostały gwint widoczny

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=