IGUS | łożyska dry-tech

SLN-27-14-0008 SLN-27-04 SLN-27-05 SLN-27-14 SLN-27-15 SLN-27-04 SLN-27-05 SLN-27-14 SLN-27-15 1340 1341 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinSLN drylin ® SLN stoły liniowe Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinSLN Kompaktowe, precyzyjne i bezsmarowe Bezsmarowe, miniaturowe moduły liniowe – drylin ® SLN Osie liniowe drylin ® SLN są kompaktowym rozwiązaniem. Wymiary osi to 28 x 22 mm z możliwością konfiguracji skoku aż do 250 mm. Dzięki bezsmarowym, polimerowym ślizgom są ciche i bardzo lekkie. Oś oparta jest na sprawdzonym systemie drylin ® N w rozmiarze 27. Jest dostępna zarówno na łożyskach ślizgowych, jak i na kulkowych w podporach końca wału. Oś liniowa drylin ® SLN może być regulowana ręcznie za pomocą pokrętła lub zmontowana z silnikiem krokowym lub DC z zakresu produktów drylin ® E. ● ● Konstrukcja ultra-kompaktowa ● ● 3 rodzaje wózków (basic/regulowany/z obciążeniem wstępnym) ● ● Bezsmarowa, niskoprofilowa prowadnica liniowa drylin ® ● ● Modułowa konstrukcja Typowe obszary zastosowania ● ● Czujniki ● ● Technologia inspekcyjna ● ● Technologie laboratoryjne ● ● Technologia medyczna Podpory końcowe wykonane z wytrzymałego polimeru odpornego na korozję Śruba pociągowa mocowana z łożyskiem kulkowym lub ślizgowym Ekonomiczne, wytrzymałe polimerowe wózki (seria basic 03) Wózki z ręczną regulacją luzu (wersja standard 04) Minimalny luz dzięki nakrętce z obciążeniem wstępnym (wersja 05) Dostępne pokrętło Strona 1426 Możliwość konfiguracji z silnikiem jako gotowy do montażu napęd liniowy (drylin ® E Strona 1373 ) Szyna wykonana z anodowanego aluminium Zintegrowane metalowe wkładki Śruby pociągowe wykonane ze stali nierdzewnej M5 (5x0,8 mm) lub gwincie wielozwojnym (5x5, 6x12,7) drylin ® SLN | Miniaturowe stoły liniowe | Zalety Dostępne w 3-8 dni Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Długość wózka: 35 mm Długości skoku: aż do 250 mm Wyszukiwarka produktów www.igus.pl/sln-wyszukiwarka Miniaturowy moduł liniowy, wersja z obciążeniem wstępnym Skok: 0008: M5x0,8 0050: Sg5x5 0025: Ds6,35x2,54 0127: Sg6,35x12,7 0254: Ds6,35x25,4 Wersja wózka 4: Standard, regulowany 5: Standard, wstępne obiążenie Konstrukcja: podpory końcowe 0: Łożysko ślizgowe 1: Łożysko kulkowe drylin ® N rozmiar 27 Stół liniowy ● ● Oparty na bezobsługowej prowadnicy niskoprofilowej drylin ® N w rozmiarze 27 ● ● Wersja BB w prowadzeniu śruby dla rozwiązań o niskim luzie ● ● Możliwa operacja ręczna lub automatyczna z silnikiem ● ● Wózek liniowy z indywidualną regulacją luzu i opcjonalnym obciążeniem wstępnym (opcjonalnie) ● ● Dostępne akcesoria Strona 1419 ● ● Dostępne z silnikiem Strona 1373 ● ● Sprawdź również rozdział econ Strona 1370 Wzór zamówienia drylin ® SLN | Miniaturowe stoły liniowe | Zakres produktów d2 ha l2 hw lt lb lt lb Al E1 E3 E2 H T l + Hub t Øts A Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. A AI H E1 E2 E3 E11 102) l hw lt lb ts d2 98) l2 ha ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2 Ø 28 35 21,5 15 15 28 15 77 22 20,2 5 3,5 5 15 14 28 35 21,5 15 15 28 15 77 22 20,2 5 3,5 5 15 14 28 35 21,5 15 15 28 15 77 22 20,2 5 3,5 Ø4h9 98) 15 14 28 35 21,5 15 15 28 15 77 22 20,2 5 3,5 Ø4h9 98) 15 14 Nr art. Maks. skok 101) Masa Dodatkowa Maks. nośność statyczna Maks. prędkość Maks. moment napędowy [kg] osiowo promieniowo [mm] [kg] (co 100 mm) [N] [N] [obr./min] [Nm] 250 0,06 0,04 10 40 100 0,1 250 0,06 0,04 10 40 100 0,1 250 0,06 0,04 10 40 300 0,1 250 0,06 0,04 10 40 300 0,1 101) Dostępne stałe długości skoku dla stołu SLN z łozyskami kulkowymi: 100/150/200/250 mm 102) Wymiar E11 odnosi się jedynie do sytuacji zastosowania stołu z silnikiem igus ®98) Gwint/pozostały gwint widoczny d2 ha l2 hw lt lb lt lb Al E1 E3 E2 H T l + Hub t Øts A l + skok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=