IGUS | łożyska dry-tech
133 132 Ekonomiczny, wszechstronny, do zastosowań na zewnątrz Nie chłonie wilgoci nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia Ze względu na stabilność termiczną i niską absorpcję wilgoci, łożyska iglidur ® P są najbardziej stabilne wymiarowo ze wszystkich łożysk do zastosowań ogólnych, przy zmiennych warunkach środowisko- wych. Łożyska ślizgowe iglidur ® P są rekomendowane do ruchów wahliwych i obrotowych przy średnich obciążeniach. ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Odpowiednie do dużych nacisków ●● Ekonomiczny ●● Bezsmarowy ●● Standardowy zakres dostępny z magazynu ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Technologia wykorzystania energii słonecznej ●● Inżynieria mechaniczna ●● Drzwi i bramy ●● Technologia kolejowa ●● Sport i rozrywka Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® P iglidur ® P +130°C 50 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/P Ø 3,0 – 95,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® P +130°C 50 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,58 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,4 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,06 – 0,21 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,39 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 5300 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 120 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 66 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 50 Twardość D w skali Shore’a 75 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +130 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +200 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 4 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 Rozcieńczone zasady – Silne kwasy – Silne zasady – Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory – Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® P wynosi w przybli- żeniu 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,4% masy. Tak niska absorpcja wilgoci jest znacznie niższa od wartości uzyskiwanych przez łożyska iglidur ® G. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® P mają ograniczone zastosowanie przy promieniowaniu radioaktywnym. Są one odporne na promieniowanie o intensywności 5 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska iglidur ® P posiadają dobrą odporność na promie- niowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® P o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +130°C 50 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=